• 3
304 productos encontrados
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu, módulo de cabecera, sistema descentralizado PSSuniversal I/O,Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 puertos ...

Bajo pedido
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
PSSu, módulo de cabecera de alto rendimiento, sistema de control PSSuI/O, Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 ...

Bajo pedido
PSSu H FS2 SN SD
312087
PSSu, módulo de cabecera de alto rendimiento, sistema de control PSSuI/O, Fail-safe y automatización, PL e, SIL CL 3, 2 ...

Bajo pedido
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
PSSu, módulo de cabecera, sistema de control PSSu I/O, Fail-safe yautomatización, PL e, SIL CL 3, 2 conectores hembra M1 ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas, 2 rangos de corriente configurables, ...

Bajo pedido
PSSu E F AI I
312260
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, entradas y salidas analógicas, 1entrada, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial ...

Bajo pedido
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales,4 salidas, 0,5 A, unipolares, conmutables a posit ...

Bajo pedido
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales,4 entradas.

Bajo pedido
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente dealimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 15  ...

Bajo pedido
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente dealimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 5 V ...

Bajo pedido
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales,2 salidas, contactos de relé, 10 A, contacto NA, ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas, termoelementos con letras identifica ...

Bajo pedido
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas digitales,2 salidas, contactos de relé, 2 A, contacto NA, l ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas, termómetro de resistencia, Ni100, Ni ...

Bajo pedido
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente dealimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 10  ...

Bajo pedido
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Module Supply 24 V DC 1,5 A, alimentación Perip ...

Bajo pedido
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentación Rai ...

Bajo pedido
PSSu E PD-T
314195
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, conexiónPeriphery Supply 24 V DC 10 A, conexión Rail C, para ...

Bajo pedido
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, módulo electrónico, Fail-safe, suministro de tensión, alimentación Module Supply 24 V DC 2 A, alimentación Periphe ...

Bajo pedido
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 salidas, 2 ámbitos de tensión 0/4 - 20 mA, uni ...

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto