Cables y conectores enchufables

Nuestra gama de productos

Nuestra gama de productos

Un amplio abanico de cables compatibles permiten realizar numerosas funciones avanzadas. Seleccione aquí la solución más adecuada.

Cables conectorizados

Benefíciese de soluciones coordinadas para su aplicación segura. Nuestro programa abarca diversas variantes de cables con conectores enchufables redondos M8, M12, M23 y clavijas RJ45.

Cables por metros lineales

Los cables con conectores enchufables son la solución óptima para la conexión de unidades centralizadas a una línea y aplicaciones con longitudes de más de 50 m o longitudes desconocidas.

Adaptadores

En los casos en que no exista compatibilidad entre conectores macho y hembra, pueden utilizarse adaptadores pasivos para la empalmar los conectores redondos. Disponemos de un amplio abanico de adaptadores para facilitar las conexiones requeridas.

Conectores enchufables

Para empalmar cables por metros lineales a los conectores macho y hembra correspondientes se necesitan conectores enchufables. Elija entre nuestra gama de conectores redondos o sistemas RJ45.