Pulsador de parada de emergencia PITestop

Seguridad en situaciones de peligro mediante parada de emergencia

Seguridad en situaciones de peligro mediante parada de emergencia

Según la Directiva de Máquinas, las máquinas e instalaciones han de llevar un dispositivo de parada de emergencia que permita evitar o limitar peligros en situaciones de emergencia. El pulsador de parada de emergencia PITestop se utiliza por tanto para desconectar la instalación en situaciones de peligro. Los pulsadores PITestop operan en aplicaciones de todo el mundo y cumplen todas las normativas y reglamentos internacionales relevantes, como EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 y EN ISO 13850.

Las numerosas variantes disponibles permiten elegir el sistema de parada de emergencia más adecuado para cada entorno de instalación: pulsadores iluminados, variantes con llave o collar protector hasta grado de protección IP 67. Los diferentes pulsadores de parada de emergencia se suministran como versión empotrada o para montar sobre panel.

Encontrará los accesorios necesarios de cables, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

Novedad: PITestop active, la parada de emergencia a medida para la Smart Factory

Con el PITestop active, Pilz presenta una nueva familia de pulsadores de parada de emergencia que pueden activarse eléctricamente.

Las normas ISO 13850 e IEC 60204 se han revisado: ahora es posible activar e inactivar una parada de emergencia mediante un dispositivo de iluminación. Los pulsadores de parada de emergencia activables eléctricamente PITestop active incorporan este principio: disponen de iluminación para señalizar si están activos o no.

PITestop active es, por tanto, la solución perfecta para instalaciones y parques de maquinaria modulares que admiten la conexión de módulos de instalaciones. Esto favorece la flexibilidad a la hora de diseñar el parque de maquinaria y también la desconexión completa de las partes inactivas, p. ej., de una máquina concatenada para reducir el consumo de energía.

 

Comprar PITestop active ahora

PITestop active es un dispositivo de parada de emergencia iluminado

PITestop active, el dispositivo de parada de emergencia eléctricamente activable

  • Pueden activarse e inactivarse
  • Solución integrada de señalización de la acción
  • Ahorro de costes y energía por desconexión de las partes inactivas de la máquina
  • Manejo simplificado para el usuario mediante la identificación de las partes de máquinas y dispositivos de mando que están activos
  • No se precisan cubiertas para pulsadores de parada de emergencia inactivos
  • Más flexibilidad gracias a que se tarda menos en cambiar el modo de funcionamiento en máquinas concatenadas

Seguridad en cualquier situación: las ventajas a primera vista

  • Pulsador de seta normalizado para la parada de emergencia
  • Diferentes variantes de pulsadores de parada de emergencia ofrecen máxima seguridad en cualquier situación
  • Iluminados, con llave, para entornos higiénicos (IP 69K)
  • Montaje flexible y sencillo gracias a versión integrada o para montaje sobre paneles
  • El símbolo de parada de emergencia permite prescindir de rótulos adicionales explicativos
  • Función de supervisión integrada mediante técnica de conexión rápida (push in technology)

Características del pulsador de parada de emergencia

Características del pulsador de parada de emergencia
  • Desenclavamiento mediante giro a la derecha/izquierda
  • Posición de conmutación claramente visible mediante indicador de accionamiento con anillo de color
  • Disponible con y sin logotipo Pilz y símbolo de parada de emergencia


PITestop active

  • Iluminado en estado activo
  • Carcasa para montaje sobre paneles con conexión M12 como opción

PITestop como solución completa

Los pulsadores de parada de emergencia PITestop pueden utilizarse junto con la completa tecnología de control segura de Pilz. La conexión serie de los pulsadores de parada de emergencia reduce considerablemente el volumen de cableado. La variante de ampliación máxima permite realizar incluso conexiones serie de hasta 50 pulsadores de emergencia.

PITestop como solución completa

Pulsadores de parada de emergencia para cualquier aplicación sectorial

Nuestra gama de productos: Pulsador de parada de emergencia PITestop

Juegos de pulsadores de parada de emergencia PITestop

Los sets de fábrica con diferentes variantes para montaje integrado o sobre paneles facilitan la elección.

Bloques de contactos PITestop/stop

Utilice bloques de contactos individuales para reequipar o completar los propios pulsadores de parada de emergencia.

Pulsadores PITestop/stop

Seleccione la parada de emergencia modular más adecuada entre la amplia gama disponible: pulsadores iluminados, variantes con llave o collar protector, grado de protección IP 67.

PITestop/stop

Aquí encontrará los accesorios adecuados para PITestop/stop.

Pulsadores de parada de emergencia PITestop active

Tenemos los pulsadores de parada de emergencia PITestop active más adecuados para instalaciones y parques de maquinaria modulares.