Herramientas PSSuniversal

Asistente de configuración para el sistema de E/S descentralizado PSSuniversal.

Herramientas PSSuniversal.

El PSSuniversal Assistant sirve para seleccionar los módulos y configurar el sistema de E/S descentralizado PSSuniversal. La herramienta PSSuniversal Startup permite poner en marcha rápidamente el sistema de E/S descentralizado PSSuniversal.

Las primeras pruebas de cableado y funcionamiento pueden realizarse incluso antes de haber completado el montaje de la instalación o máquina. Por tanto, cuando vaya a ponerse en marcha la herramienta de control y el sistema de bus de campo, la periferia completa se habrá comprobado y estará lista para funcionar. El resultado son puestas en marcha independientes y paralelas y una reducción de las interdependencias y del tiempo invertido.

Las ventajas a primera vista

  • Configuración y puesta en marcha rápida y sencilla del sistema de E/S descentralizado PSSuniversal.
  • Test de funcionamiento vía interface USB sin necesidad de conectar un control.
  • Ayuda online disponible.
  • Óptimo grado de "usability" (funcionalidad).
  • Software flexible y de alto rendimiento para una configuración sencilla.

Características del PSSuniversal Assistant

Características del PSSuniversal Assistant.
  • Selección y configuración de los módulos PSSuniversal.
  • Control integrado de límites del sistema.
  • Determinación de magnitudes mecánicas.
  • Creación de listas de materiales.
  • Compatible con Windows 7, 8 y 10.
  • El volumen de suministro del software de programación incluye el software de control PSS WIN-PRO.

PSSuniversal Startup Tool

La herramienta PSSuniversal Startup ejecuta un test de periferia independiente del sistema de E/S descentralizado PSSuniversal antes de poner en marcha los sistemas de bus de campo y el control. Realiza un test de funcionamiento de la estación PSSuniversal a través del interface USB sin que el control esté conectado. Existe una indicación de estado de las entradas para comprobar el cableado que facilita la labor de los diseñadores de armarios de distribución. La herramienta Startup es compatible con Windows 7, 8 y 10.

PSSuniversal Startup Tool.

Nuestra gama de productos: Herramientas PSSuniversal.

Licencias para herramientas PSSuniversal

Ofrecemos seis modelos de licencia diferentes, desde la licencia básica hasta la licencia de actualización de proyecto.