Brasil | español

Resumen de las normas fundamentales (normas A+B)

La base para la seguridad de máquinas e instalaciones

Normas fundamentales (normas A+B)

Las normas son acuerdos entre diferentes partes interesadas (fabricantes, consumidores, organismos de ensayo, institutos de higiene y seguridad en el trabajo y gobiernos). Describen el estado de la técnica en el momento en que se elaboran. Los requisitos legales pueden variar según el lugar de utilización de la máquina o del producto y requerirán, en consecuencia, la aplicación de diferentes normativas. La selección correcta es una herramienta esencial para ayudar al fabricante de maquinaria a cumplir las especificaciones legales.

Las normas básicas (normas A y B) contienen información esencial sobre el diseño, la estrategia y el modo de funcionamiento con miras a la seguridad de máquinas e instalaciones.

Las principales normas fundamentales o normas A y B:

Diseño seguro  
Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.

EN ISO 12100

Selección de los dispositivos de seguridad

 

Resguardos fijos y móviles (vallas de protección, barreras, cubiertas)

EN ISO 14120

Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos (enclavamiento de puertas protectoras, etc.)

EN ISO 14119
Prevención de
una puesta en marcha intempestiva
EN ISO 14118
Dispositivos de protección sensibles a la presión (rejas y barreras fotoeléctricas de seguridad, escáneres, alfombras sensibles, etc.)

EN ISO 13856-1/-2/-3
EN 61496-1

Dispositivos de mando a dos manos EN ISO 13851
Resguardos regulables con control de acceso. Resguardos fijos y móviles EN ISO 14120
Función de parada de emergencia EN ISO 13850
Medidas de protección adicionales. Seguridad de las máquinas  
Distancias de seguridad (protección de los miembros superiores e inferiores) EN ISO 13857
Espacios mínimos para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano EN ISO 13854
Medidas del cuerpo humano. Accesos a puestos de trabajo en máquinas, aberturas de acceso, datos antropométricos EN 547-1/-2/-3
Posicionamiento de los protectores con respecto a la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano EN ISO 13855
Seguridad funcional y requisitos de seguridad  
Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Requisitos de seguridad para los sistemas neumáticos EN ISO 4414
Requisitos de seguridad para los sistemas hidráulicos EN ISO 4413
Equipo eléctrico EN 60204-1, serie EN 60947-5, normativa 3 DGUV

 

Dispositivos de protección son necesarios para proteger a las personas de los peligros que pueda generar una máquina durante el funcionamiento. El fabricante está obligado a elegir un dispositivo de protección adecuado que no aumente el peligro o bien obstaculice el trabajo en la máquina. Es en interés del fabricante aportar justificación pormenorizada de la decisión en caso de no equipar determinadas partes móviles con dispositivos de protección.

Vista general del área