Brasil | español

Sistemas de formación y didácticos

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES son sistemas didácticos y de formación modulares con componentes industriales modernos para la enseñanza práctica de ingeniería eléctrica. Los PES se componen de diferentes funciones de seguridad y automatización distribuidas ordenadamente sobre un panel de mandos.

Los sistemas didácticos permitirán a los futuros ingenieros eléctricos aprender sobre modelos reales la programación de controles y la realización de funciones de seguridad de máquinas e instalaciones.

Sistemas didácticos óptimos para la transferencia de conocimientos sobre automatización segura

Los sistemas didácticos son herramientas óptimas de transferencia de conocimientos para graduados en prácticas, alumnos y estudiantes que ofrecen un enfoque práctico inmejorable durante la enseñanza. Los sistemas pueden utilizarse también para la formación de adultos en la empresa.

Contenidos de los sistemas de formación y didácticos:

  • manera de implementar correctamente la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
  • y los requisitos según DIN EN ISO 13849-1 que deben cumplir las funciones de seguridad de máquinas e instalaciones.
Sistemas de formación y didácticos modulares

Pilz Education Systems PES como recurso didáctico perfecto en escuelas y universidades

  • Módulos de simulación para la enseñanza práctica en numerosos campos de la construcción de máquinas de instalaciones
  • Puesta en marcha y configuración de funciones de automatización y seguridad de máquinas directamente en el sistema
  • Uso en laboratorios y en aulas de formación
  • Ampliación modular y sustitución sencilla de bloques individuales
  • Incluye: ejercicios, documentación técnica e información general (inglés y alemán).

Para garantizar la simulación completa de una máquina, es necesario disponer de un módulo de cada área (sensores, lógica y accionadores), elegidos de entre la gama de productos relacionada más abajo. Cada elemento de mando puede combinarse con numerosos módulos de ampliación.

Las combinaciones de módulos de ampliación y elementos de mando se indican en el elemento correspondiente.

Posibilidades de combinación para un aprendizaje rápido

Todos los paneles de operador de los PES pueden combinarse libremente. Aquí presentamos tres ejemplos sobre cómo combinar los módulos óptimamente a medida de la finalidad formativa:

Paneles de mando de los Pilz Education Systems - Set XS

Set XS:

Circuitos sencillos que proporcionan una primera visión general sobre la tecnología de seguridad. Estos paneles de mando son una introducción óptima para personas sin conocimientos previos.

Módulos utilizados: Sensores I, Lógica PNOZsigma y Accionadores Contactor

Paneles de mando de los Pilz Education Systems - Set L

Set L:

La combinación perfecta para avanzados: configuración de control con visualización de máquinas. Las personas con buenos conocimientos previos aprenderán aquí la supervisión detallada de funciones de seguridad según EN ISO 13849.

Módulos utilizados: Sensores III, Controlar y visualizar, Lógica PNOZmulti y Accionadores Contactor

Paneles de mando de los Pilz Education Systems - Set XXL

Set XXL:

Máxima orientación a la práctica: programación de funciones de automatización y seguridad de una instalación completa sobre la simulación de una aplicación real.

Módulos utilizados: Sensores III, Controlar y visualizar, Lógica PSS 4000, Accionadores Contactor y Accionadores Cinta transportadora

Nuestra gama de productos:

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de