Brasil | español

La validación en la seguridad de las máquinas

El quinto paso hacia la seguridad de las máquinas: Validación

La validación en la seguridad de las máquinas

¿Se han implementado correctamente las medidas de seguridad? ¿Se ha diseñado correctamente la seguridad en relación con el sistema de control (Control System) de la máquina y se ha implementado de acuerdo con las normativas de seguridad? Las normativas internacionales, como ISO 13849, IEC 62061 y IEC 61508, exigen la validación de los sistemas de seguridad, independientemente de las funciones. La validación es esencial para demostrar que la máquina es segura.

"Pilz se encargó de la concepción, instalación y validación de soluciones de seguridad para todo tipo de instalaciones. Destaca la extraordinaria comunicación con todo el personal implicado a la hora de introducir cambios y el nivel de calidad con el que el equipo de Pilz desempeñó el trabajo."

Leon Burns, director de proyectos, Stiefel Laboratories (IR) Ltd

Pilz, su socio para la validación y la seguridad de las máquinas

Nuestro personal competente y especializado garantiza un proceso de validación sistemático y objetivo. Apueste por nuestra experiencia práctica para la evaluación e implementación de la seguridad en su instalación. Nuestra competencia como expertos en seguridad nos permite garantizar la verificación y validación de los requisitos de seguridad de la máquina conforme a las normativas y Directivas vigentes.

La validación de Pilz incluye

  • Verificación de la máquina conforme a los requisitos de seguridad exigidos
  • Determinación de la conformidad con normativas como BetrSichV, la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y OSHA
  • Test de funcionamiento y simulación de errores del sistema de seguridad
  • Realización de mediciones (conductores protectores, niveles acústicos, ...)
  • Elaboración de un informe de prueba con resultados detallados

Ventajas de la validación en términos de seguridad de las máquinas

  • Acreditación del cumplimiento de las normativas que exigen una validación de seguridad independiente
  • Selección de métodos estructurados para el proceso de certificación
  • Inclusión de todos los aspectos relevantes de la validación y la certificación
  • Delegación de la responsabilidad en Pilz
  • Confíe en nosotros como profesionales de la seguridad
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de