Brasil | español

Success Stories

Nuestras historias de éxito

Confíe la automatización de sus instalaciones y máquinas al líder tecnológico en automatización segura y consiga una solución completa y segura para su personal en cualquier parte del mundo. Escriba con nosotros su propia historia de éxito.

Elaboramos junto con nuestros clientes conceptos de automatización eficientes que concilian seguridad y productividad. Desde el asesoramiento hasta la solución completa, nuestros conceptos se ajustan exactamente a sus necesidades, sin límites en cuanto a posibilidades de automatización.

Aquí encontrará una compilación de nuestras mejores historias de éxito, ordenadas por sectores y productos.

Success Stories
Productos
Sector
Restablecer filtro
Logotipo Herbst Maschinentechnik GmbH

PSENmlock mantiene las compuertas cerradas

La modificación de los requisitos básicos poco antes de la fecha de entrega obligó a adaptar urgentemente el concepto de seguridad de un mezclador horizontal. En tan solo unos días y con la colaboración del fabricante de maquinaria especial Herbst, Pilz consiguió integrar en la instalación el sistema de protección de puertas PSENmlock, adaptado a los nuevos requisitos.

Bloqueo seguro con PSENmlock
Logotipo Seilbahn Zugspitze

Seguridad y automatización para el teleférico Seilbahn Zugspitze

En colaboración con FREY AG Stans, Pilz desarrolló para el teleférico Seilbahn Zugspitze una solución de automatización segura que controla toda la instalación del teleférico. La capacidad del sistema de automatización PSS 4000 de controlar tanto funciones de seguridad como funciones de automatización fue el criterio que inclinó la balanza a favor de esta solución.

Solución completa con PSS 4000
Logotipo Wächter Packautomation GmbH & Co. KG

Plegado inteligente con PSENslock y PNOZmulti 2

Flexibilidad, eficiencia y seguridad son requisitos indispensables en la industria del embalaje, sobre todo en lo que respecta a procesos de final de línea. Wächter Packautomation ha elegido específicamente a Pilz como proveedor para el desarrollo de una instalación enderezadora de cartones. PNOZmulti 2 y PSENslock cumplían todos los requisitos de la aplicación.

El eficiente dúo PNOZmulti 2 y PSENslock
Logotipo de SRW Automation & Service

Procesos seguros con barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II

SRW optó por una solución de seguridad sin barreras de Pilz para dos instalaciones diferentes: en una instalación de llenado de cartonaje, que arma cajas de cartón suministradas mediante una cinta de transporte y seguidamente las apila mediante un robot en el recipiente de transporte, las barreras fotoeléctricas PSENopt II tipo 3 garantizan todo el proceso.

Solución sin barreras con PSENopt II tipo 3
Logotipo Opel

Embalaje seguro del motor del Adam gracias a SafetyEYE

En la sede de Opel en Viena se cargan a diario hasta diez contenedores con motores y transmisiones embaladas con destino a las plantas de producción de todo el mundo. Para garantizar la eficacia, seguridad y eficiencia del proceso de embalaje automático, Opel ha apostado por la seguridad de SafetyEYE.

Supervisión sin barreras con SafetyEYE
Logotipo Xactools GmbH

Servoamplificadores Pilz para todos los accionamientos

Xactools se ha dedicado a soluciones especiales automatizadas para la tecnología de alimentación de piezas, paletizado y medición. Con los servoamplificadores universales PMCtendo DD5 de Pilz y una conexión Profinet, la empresa controla todos los motores de manera sencilla, rápida y precisa.

Reguladores potentes para todos los accionamientos
Logotipo HOMAG Group AG

PNOZmulti: automatización para la junta invisible

En su maquinaria de canteado para la industria del mueble HOMAG utiliza, entre otros sistemas, láseres de alta potencia combinados con el sistema de seguridad libremente configurable PNOZmulti de Pilz. HOMAG garantiza así la ausencia de posibles peligros en el puesto de trabajo de los operadores.

Protección frente a peligros con PNOZmulti
Logotipo Schweizer Electronic

Desplazamiento seguro de locomotoras con el sistema de automatización PSS 4000

El especialista suizo en tecnología ferroviaria Schweizer Electronic AG ofrece soluciones innovadoras para la protección de zonas en obras, pasos a nivel y telemandos inalámbricos para locomotoras. En el telemando de una locomotora de mercancías de Bombardier, el sistema de automatización PSS 4000-R(ail) funciona como interface entre el receptor y el mando de la locomotora y comprueba la plausibilidad y coherencia de las señales para garantizar así la seguridad requerida según SIL3.

Protección de aplicaciones ferroviarias con PSS 4000
Logo De Lijn

El metro es más puntual gracias al sistema de automatización PSS 4000

La empresa de transporte De Lijn opera la red de ferrocarriles metropolitanos de la metrópolis belga de Amberes. El sistema de automatización PSS 4000 de eficacia industrial y preparado para SIL4 sustituye la anticuada tecnología de control en la intersección subterránea de tres líneas de metro en pleno centro de Amberes. La modernización se realizó por fases sin necesidad de interrumpir el servicio normal.

Más información sobre el sistema de automatización para el servicio ferroviario
Logotipo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Solución de automatización reproducible

La empresa constructora de maquinaria Brodbeck concede un gran valor a las soluciones de seguridad y a los componentes de Pilz para desarrollos nuevos y retrofits trasladables a varias instalaciones como el sistema de control PNOZmulti 2, el sistema de protección de puertas PSENmlock y el interruptor de seguridad encriptado PSENcode.

Soluciones de automatización y seguridad reproducibles
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com