Brasil | español

Seguridad de las máquinas en la industria del automóvil

Requisitos de seguridad de las máquinas

Seguridad de las máquinas en la industria del automóvil

La producción automatizada de automóviles está en delicado equilibrio con una producción económica, la eficiencia y la seguridad. Los requisitos de seguridad de las máquinas varían en los diferentes pasos de la producción (p. ej., taller de prensado, construcción de carrocerías, instalaciones de pintura o líneas de montaje). El reto está en conseguir integrar los requisitos de seguridad de las máquinas de forma que se garantice una disponibilidad y eficiencia alta de las instalaciones.

 

Nuestra experiencia en el campo de la seguridad de máquinas

Ofrecemos servicios que cubren el ciclo de vida completo o fases aisladas de la máquina para garantizar una producción de automóviles segura.

  • Aumento de la productividad mediante la aplicación correcta de la seguridad de las máquinas
  • Utilización segura de células de robotización, prensas, centros de mecanizado y sistemas de transporte mediante nuestra evaluación de riesgos, el concepto de seguridad y la validación
  • Interpretaciones internacionales y aplicación de normas C relevantes EN ISO 10218-1, ANSI B-11 o ISO 16092
  • Realización del procedimiento de evaluación de la conformidad de máquinas individuales o instalaciones encadenadas

Nuestros servicios

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com