Brasil | español

Software para microcontroles

Software para microcontroles

Los microcontroles PNOZmulti permiten configurar proyectos, documentar y poner en marcha con total facilidad. Soluciones de diagnóstico prácticas reducen los tiempos de parada de la máquina o instalación. Nuestras intuitivas herramientas de software tienen esta función: con el PNOZmulti Configurator se crea el circuito de seguridad en el PC. Las herramientas de la solución de diagnóstico PVIS sirven para realizar cómodamente el diagnóstico.

Resumen de las ventajas

  • PNOZmulti Configurator es una herramienta universal para todas las fases de ingeniería: planificación, configuración de proyectos, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento.
  • Salida rápida al mercado gracias al ahorro de tiempo y costes.
  • PVIS minimiza los tiempos de parada de la maquinaria mediante una subsanación rápida y eficaz de errores.
Resumen de las ventajas

PNOZmulti Configurator. Características

Ventajas de las herramientas de software para los microcontroles PNOZmulti
  • Herramienta gráfica para definir todas las funciones de los dispositivos.
  • Acceso a muchas funciones de seguridad diferentes (p. ej., supervisión de parada de emergencia, mando a dos manos, puertas protectoras, etc.).
  • Configuración del hardware
  • Representación de un esquema de conexiones sencillo (forma de conectar las entradas y salidas de los dispositivos) a partir de símbolos definidos.
  • Transmisión del esquema de conexionado al dispositivo base.
  • Las partes más utilizadas del esquema pueden agruparse en elementos macro, guardarse en la biblioteca de macros y volver a utilizarse más adelante.

Características de la solución de diagnóstico PVIS

Características de la solución de diagnóstico PVIS
  • PVIS sirve para visualizar la información de diagnóstico de controles compatibles con PVIS (como los microcontroles PNOZmulti o los sistemas de accionamiento PMC).
  • Paquete de software compuesto por PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, PVIS OPC Server y PVIS ActiveX Control.

Nuestra gama de productos: Software