Brasil | español

Controles compactos configurables PNOZmulti Mini

Sencillo como un dispositivo de seguridad, flexible como un control

Controles compactos configurables PNOZmulti Mini

¿Necesita supervisar más de tres funciones de seguridad? ¿De la forma más cómoda posible y con solo unos pocos clics en una herramienta de software? Entonces, los dispositivos de seguridad configurables PNOZmulti Mini son la solución que buscaba.

Apueste sobre seguro con PNOZmulti Mini, el estándar de seguridad mundial para todos los tipos de máquinas. Recibirá una solución de seguridad integral e independiente del control de automatización. Los PNOZmulti Mini se adaptan sin problemas a cambios en los requisitos. El diseño compacto y el display de texto claro le acabará de convencer. El control compacto configurable PNOZmulti Mini se conecta a todos los sistemas de comunicación del mercado. Los dispositivos de seguridad configurables son, por tanto, compatibles con diferentes controles principales.

El control compacto configurable PNOZmulti Mini: un estándar de seguridad internacional para cualquier tipo de máquina.

Nuevo: microcontroles PNOZmulti Mini, ahora con conexión POWERLINK

Los microcontroles configurables PNOZmulti Mini disponen ahora del nuevo módulo de bus de campo PNOZ mmc12p PL para conectar a una red POWERLINK. De este modo es posible ampliar por la izquierda los dispositivos base PNOZmulti Mini PNOZ mm01.p y PNOZ mm0.2p.

PNOZmulti Mini puede conectarse, además, a muchos otros sistemas de bus de campo, como PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link y EtherCAT. La ampliación de PNOZmulti Mini con el módulo de comunicación ETH lo convierte en participante de Ethernet TCP/IP y Modbus. Esto permite conectar PNOZmulti a todos los sistemas de bus de campo habituales. La configuración con la herramienta de software PNOZmulti Configurator resulta especialmente cómoda y rápida: se elige el dispositivo base y el módulo de bus de campo y se ajustan hasta 128 entradas y salidas virtuales.

Novedad: módulo de bus de campo PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini. Ventajas

  • eficaz, desde tres funciones de seguridad
  • ahorrar tiempo y dinero en todas las fases de ingeniería con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • máxima flexibilidad gracias a entradas y salidas libremente configurables
  • diseño compacto que libera mucho espacio en el armario de distribución
  • diagnóstico rápido mediante visualización de texto de cliente en el display

Características del control compacto configurable PNOZmulti Mini

Características del control compacto configurable PNOZmulti Mini
  • las funciones del sistema se definen en el PNOZmulti Configurator
  • categorías de seguridad hasta PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, en función del conexionado
  • opción de seleccionar entre cuatro dispositivos base: autónomos, ampliables por módulos y con interface Multi-Link integrado
  • módulos de conexión y de comunicación para la ampliación por módulos
  • ampliaciones de contactos de relé PNOZsigma
  • supervisión de pulsadores de parada de emergencia, selectores de modos de funcionamiento, pulsadores de validación, pulsadores de mandos a dos manos, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, muting, alfombras de seguridad

Nuestra gama de productos: PNOZmulti Mini