Brasil | español

Microcontroles configurables

¡Muchas funciones, una solución!

Microcontroles configurables

Con PNOZmulti, el pionero de la tecnología de seguridad configurable, acertará con seguridad en su decisión. ¿Por qué? Muy sencillo: porque con Pilz está apostando por un sistema de éxito internacional basado en la táctica más efectiva.

Los microcontroles configurables llenan el hueco existente entre los relés de seguridad clásicos y los grandes sistemas de control programables. Los microcontroles configurables PNOZmulti se han concebido principalmente para la realización de varias funciones de seguridad. Para implementar de forma sencilla y flexible una seguridad funcional que proteja a las personas y las máquinas.

Nuestros microcontroles son, además, suficientemente potentes como para asumir el control completo de máquinas pequeñas. El sistema es ampliable por módulos, de forma que crece a la par que lo hacen los requisitos y tamaños de la máquina. La utilización de módulos de ampliación permite adaptar exactamente la configuración del control a la aplicación. Como usuario adquirirá solo aquello que realmente va a utilizar.

Visualización óptima: combinación de PNOZmulti con el software de visualización PASvisu

Visualización de las instalaciones en las que se utilizan los microcontroles PNOZmulti, ahora con software óptimamente sincronizado. PNOZmulti se vincula fácilmente con el software de visualización PASvisu en web mediante un enlace directo que permite transferir, entre otros, todas las entradas y salidas de los componentes controlados vía PNOZmulti. Con PASvisu se dispone, además, de una cómoda opción de diagnóstico. Conozca los beneficios de tiempos de parada cortos gracias a rearranques rápidos.

Software de visualización PASvisu

PNOZmulti ya es compatible con PASvisu

Ahorro de tiempo y dinero en todas las fases de ingeniería. Las ventajas para el usuario

  • Estándar de seguridad mundial económico y efectivo para diferentes entornos de automatización y sistemas de comunicación.
  • Tiempos de puesta en marcha cortos gracias a la facilidad de cableado.
  • Adaptación sencilla en la configuración mediante bloques de software certificados y preconfigurados.
  • Tiempos de parada mínimos de la maquinaria y alto grado de disponibilidad de la instalación merced a un diagnóstico sencillo a todos los niveles.
  • Desde la planificación hasta el mantenimiento, admite ampliaciones y funciones modificadas en cualquier momento.
  • Máxima seguridad: categorías de seguridad hasta PL e y según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061, en función del conexionado.
  • Potencial de racionalización porque los componentes de seguridad cubren a la vez tareas de automatización.

Nuestra gama de productos : Microcontroles configurables