Brasil | español

Sensores táctiles

Protección de zonas de peligro con sensores táctiles

Sensores táctiles en forma de alfombra de seguridad

Los sensores táctiles reaccionan al contacto y a la presión. En cuanto una persona pisa la alfombra, detectan la posición con total fiabilidad y transmiten los datos de posición al control seguro, que ralentiza o para la máquina o instalación. Los sensores táctiles constituyen así un sistema de protección eficaz para la protección de puntos y zonas de peligro.

Descubra las ventajas como sensor táctil de nuestra alfombra de seguridad PSENmat sensible a la presión, desarrollada para detectar la presencia de personas sobre la superficie. PSENmat cumple los requisitos de dispositivos de protección sensibles a la presión según UNE-EN ISO 13856-1.

Junto con la ingeniería de control segura de Pilz y nuestras soluciones de visualización, ofrecemos una solución completa flexible y segura de un solo proveedor. Gracias a los numerosos accesorios, nuestros dispositivos de protección táctiles se adaptan con total flexibilidad a cualquier máquina.

¡Conozca las ventajas de los sensores táctiles!

  • Alta compatibilidad con otros productos e interfaces
  • Solución completa y segura emparejada con la técnica de control segura de Pilz
  • Alta flexibilidad de aplicación
  • Eficiencia garantizada gracias a la asistencia permanente de Pilz
  • La tradicional calidad de Pilz
Alfombra de seguridad PSENmat

Sensores táctiles. Características

  • Soluciones de seguridad conformes a la normativa UNE-EN ISO 13856-1
  • Superficie resistente
  • Sensores sensibles

Nuestra gama de productos: Sensores táctiles