Brasil | español

Interruptores de seguridad

Supervisión de puertas protectoras y posición óptima mediante interruptores de seguridad

Interruptores de seguridad

Los interruptores de seguridad encuentran aplicación en numerosos ámbitos: cuando se abre un dispositivo de seguridad, p. ej., deben pararse los movimientos peligrosos de la máquina e impedirse toda nueva puesta en marcha. Los dispositivos de protección no deben ser neutralizables o manipulables. Determinadas aplicaciones requieren, además, el enclavamiento de la puerta protectora hasta que haya finalizado el proceso de producción peligroso.

Los interruptores de seguridad PSEN cumplen estos requisitos de forma económica y eficaz y son idóneos, por tanto, para supervisar puertas protectoras y posiciones.

Utilización flexible según EN ISO 14119: ventajas de los interruptores de seguridad

  • diseño compacto para una instalación sencilla en poco espacio
  • apto para numerosas aplicaciones
  • reducción de costes mediante conexión serie
  • larga vida útil gracias a una sólida carcasa
  • solución completa, segura y económica en conjunción con las unidades de evaluación de Pilz
Utilización flexible según EN ISO 14119

Características de los interruptores de seguridad

Características de los interruptores de seguridad
  • cumplen los requisitos de la norma ISO 14119
  • Modo de acción/encriptado: mecánico (PSENmech, PSENhinge), magnético sin contacto (PSENmag), encriptado sin contacto (PSENcode), encriptado completo y encriptado completo único (PSENcode)
  • grado de protección: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Supervisión segura de puertas protectoras y posición para cualquier entorno y aplicación

Los interruptores de seguridad PSENmech, PSENmag y PSENcode son idóneos para supervisar puertas de vallas de protección, cubiertas, compuertas y compuertas de rodillos y para la detección de posiciones. Nuestros interruptores de seguridad cumplen el requisito de la norma EN ISO 14119 de forma especialmente eficiente y han logrado armonizar la productividad con la seguridad y facilidad de manejo.

Los interruptores de seguridad de Pilz se suministran con diferentes formas de construcción y principios de acción y pueden utilizarse también en condiciones ambientales duras. La conexión serie de los interruptores de seguridad permite además reducir los costes.

Sin embargo, los sensores por si solos no bastan; se necesitan sistemas de evaluación adecuados para completar la solución. Por este motivo, Pilz ofrece la solución completa segura compuesta de sensores y control. De este modo se ahorra tiempo y dinero en la implementación de todos los componentes, incluida la seguridad certificada.

Supervisión segura de puertas protectoras y posición para cualquier entorno y aplicación

Los interruptores de seguridad está presentes en numerosos sectores

Nuestra gama de productos: Interruptores de seguridad