Brasil | español

Sistemas de protección de puertas seguros

Sistemas de protección de puertas para la protección de resguardos

Sistemas de protección de puertas seguros

Los sistemas de protección de puertas seguros PSENslock, PSENmlock y PSENsgate se utilizan para la protección de resguardos. Supervisan las puertas de vallas de protección, las cubiertas y las compuertas. Nuestros sistemas de protección de puertas seguros constituyen una solución eficaz y económica que cumple los requisitos de la norma EN ISO 14119.

Cuando se abre una puerta protectora, que deben pararse los movimientos peligrosos de la máquina según se especifica en la norma EN ISO 14119 y debe impedirse toda nueva puesta en servicio. Los dispositivos de protección no deben ser neutralizables o manipulables.

Los sistemas de protección de puertas seguros de Pilz cumplen estos requisitos con especial eficacia e integran funciones adicionales para más rentabilidad.

 

Novedad: sistema modular de protección de puertas para máxima seguridad

Nuestros sistemas modulares de protección de puertas representan una solución de protección diseñada a medida de cada aplicación. Los sistemas de protección de puertas PSENmlock y PSENslock pueden combinarse con otros componentes, como Safety Device Diagnostics y la unidad de pulsadores PITgatebox. El resultado: un sistema modular de protección de puertas perfectamente ajustado a su aplicación.

Las ventajas abarcan una conexión serie económica, rapidez de diagnóstico, elementos de mando y pulsadores adicionales y un desbloqueo de alineación opcional.

Sistema de protección de puertas modular de Pilz

Sistema modular de protección de puertas

Solución económica de protección de puertas. Ventajas

  • Protección contra movimientos peligrosos y piezas proyectadas de máquinas e instalaciones mediante la detención de los movimientos de la máquina
  • Bloqueo de nueva puesta en marcha según UNE-EN ISO 14119
  • Protección contra manipulación eficaz de los dispositivos de protección
  • Solución completa segura junto con la tecnología de control de Pilz
  • Eficiencia energética (consumo de corriente reducido)
Solución económica de protección de puertas

Características de los sistemas de protección de puertas seguros

Características de los sistemas de protección de puertas seguros
  • Supervisión de puertas, cubiertas y compuertas según UNE-EN ISO 14119
  • Diseñados para todas las aplicaciones hasta PL e según UNE-EN ISO 13849-1, SIL 3 según UNE-EN/IEC 62061 y categoría de seguridad 4 según UNE-EN 954-1

Aplicación sectorial de sistemas de protección de puertas seguros

Nuestra gama de productos: Sistemas de protección de puertas

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com