Brasil | español

Dispositivos de supervisión de posición

Supervisión de posición segura con el sensor adecuado

Dispositivos de supervisión de posición

Ya sea en la cadena de montaje o en la propia máquina, cuando se trata de la seguridad en la zona de fabricación, el interruptor de tracción por cable seguro PSENrope constituye una solución acreditada y fiable. Garantiza una parada de emergencia segura en cualquier punto de la cinta transportadora.

Los encóders PSENenco se utilizan para determinar la posición y la velocidad en el sistema de automatización PSS 4000.

Los interruptores de seguridad magnéticos PSENmag y el interruptor de seguridad encriptado PSENcode son idóneos para la supervisión de posiciones con accionadores. Con la variante de interruptor de seguridad encriptado PSEN csx.19 es posible la supervisión y diferenciación segura de hasta tres posiciones.

Aplicación flexible y facilidad de instalación. Ventajas

  • Función de parada de emergencia en cualquier punto de una cinta transportadora (PSENrope)
  • Evaluación segura de velocidad y posición (PSENenco)
Aplicación flexible y facilidad de instalación

Supervisión de posición segura con interruptores de posición y proximidad

La familia de productos está compuesta por PSENrope y PSENenco y se utiliza para la supervisión segura de posiciones. Permite llevar a cabo diferentes aplicaciones en función del tipo de sensor.

Supervisión de posición segura con interruptores de posición y proximidad

Aplicaciones sectoriales de los interruptores de posición y proximidad

Nuestra gama de productos: Interruptores de posición y de proximidad