Brasil | español

Sensores optoelectrónicos

Seguridad sin barreras físicas con sensores optoelectrónicos

Sensores optoelectrónicos

Los sensores optoelectrónicos protegen óptimamente la maquinaria y las instalaciones cuando se requieren intervenciones activas en el proceso de producción. Nuestra oferta de sensores optoelectrónicos abarca desde las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt hasta el escáner láser de seguridad PSENscan.

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt cumplen los requisitos de protección de los dedos, las manos o el cuerpo según a UNE-EN/IEC 61496-1. Pilz tiene en su programa la barrera fotoeléctrica idónea para cualquier requisito, ya sean aplicaciones con poco espacio de maniobra o funciones avanzadas como muting, blanking o conexión en cascada. El escáner láser de seguridad PSENscan está diseñado para la supervisión bidimensional de superficies.

Junto con nuestra tecnología de control, constituye una solución completa segura para cualquier aplicación. Gracias a nuestra extensa gama de accesorios puede adaptarse además a cualquier máquina.

Sensores optoelectrónicos: Ventajas y características

  • Aumento de la productividad mediante procesos ergonómicos
  • Integración rápida en la instalación
  • Facilidad de manejo y mantenimiento
  • Seguridad sin barreras
  • Ahorro de espacio gracias a dimensiones compactas
  • Conformidad y homologación según EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1

 

Aplicaciones de los sensores optoelectrónicos

Utilización de escáneres láser de seguridad

Protección óptima de zonas de peligro con escáneres láser de seguridad

Los escáneres láser de seguridad PSENscan como protección de zonas de peligro estacionarias y móviles y para la supervisión de accesos son la solución óptima para cualquier aplicación. Facilitan la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados. Esto permite definir libremente los campos de advertencia y protección y adaptarlos al espacio físico disponible. Los PSENscan se integran así de fácilmente en toda clase de aplicaciones.

La barrera fotoeléctrica de seguridad para todos los sectores y aplicaciones

PSENopt brinda una protección segura, eficiente y económica tanto para el personal como para los productos. Un campo de protección invisible de la barrera fotoeléctrica de seguridad de infrarrojos protege las zonas peligrosas. La interrupción de un haz de luz dispara inmediatamente una orden de desconexión segura. Las funciones de muting, blanking y/o conexión en cascada abren un amplio abanico de opciones de integrar óptimamente la barrera fotoeléctrica de seguridad en la instalación. Por esta razón son idóneos para un gran número de sectores y aplicaciones.

Utilización de barreras fotoeléctricas de seguridad

Pilz, su socio para inspecciones de dispositivos de protección

El organismo de inspección independiente de Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, acreditado conforme a ISO/IEC 17020:2012 por el DAkkS, ejerce de socio colaborador en la inspección de seguridad reconocida internacionalmente de los dispositivos de protección sin contacto de nuestros clientes.

Más información: Inspección de EPES de Pilz

Acreditación DAkkS conforme a ISO/IEC 17020:2012

Aplicaciones sectoriales de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Nuestra gama de productos: Sensores optoelectrónicos