Brasil | español

Sensores de seguridad PSEN

Sensores de seguridad para aplicaciones industriales

Sensores seguros PSEN

Pilz ofrece una amplia gama de sensores de seguridad que cumplen las normativas internacionales y han sido verificados por organismos de certificación. Nuestro programa de sensores abarca interruptores de seguridad para la supervisión de posiciones y resguardos. Los sensores ópticos son idóneos para la supervisión de superficies y espacios. Podrá elegir entre nuestra extensa gama de barreras fotoeléctricas, sistemas de cámaras y sensores táctiles, como alfombras de seguridad.

Utilice nuestros sensores seguros junto con nuestra tecnología de control segura. Conseguirá una solución económica y segura de Pilz. Además del objetivo de garantizar altas cotas de eficiencia de las instalaciones en entornos industriales, como fabricantes de sensores damos también especial importancia a la protección de las personas, las máquinas y del medio ambiente.

Sensores inteligentes: pensamiento global. Soluciones modulares.

Nuestros sensores seguros para aplicaciones industriales son una apuesta segura. Las instalaciones de producción actuales son muy dinámicas y pueden cambiar en muy poco tiempo. Por esta razón, se necesitan sensores flexibles y adaptables.

Para estar perfectamente equipada también para las mayores exigencias en la moderna fábrica inteligente, nuestra tecnología de sensores ha evolucionados hacia sistemas inteligentes con los que se pueden implantar soluciones muy versátiles. Lo mismo da que sean de carácter mecánico, magnético, RFID, óptico o basados en cámaras: la productividad y la sencillez de uso son siempre motivo de atención en el caso de nuestros sensores de seguridad.

No importa por cuáles de nuestros sensores industriales se decida: sumado a nuestros controles, la tecnología de accionamiento adecuada y el sistema de visualización pertinente, se obtiene una solución para la seguridad completa y eficiente por parte de un solo proveedor. Y lo mejor de todo: la posibilidad de ampliar nuestras soluciones en función de las necesidades brinda una flexibilidad sin igual.

Sensores de la fábrica inteligente

Sensores para ideas con futuro

Modularidad para soluciones de seguridad a medida

Sistema de protección de puertas PSENmlock con unidad de pulsadores PITgatebox

Los sensores juegan un papel cada vez más crucial en la automatización. Las empresas usuarias de máquinas e instalaciones buscan cada vez más soluciones a medida. Con nuestro sistema modular de protección de puertas le ofrecemos una solución flexible.

El sistema modular de protección de puertas abarca distintos tipos de sensores de puertas protectoras, unidades de pulsadores y accesorios. Configure la solución de seguridad que mejor se adapte a sus requisitos.

Descubra las ventajas de una conexión serie económica, rapidez de diagnóstico, elementos de mando y pulsadores adicionales y un desbloqueo de alineación opcional.

Solución inteligente de cable único con abundantes datos de diagnóstico

Safety Device Diagnostics

La conexión en red es, junto con la adaptabilidad, otro de los requisitos de la producción del futuro. Los sensores inteligentes son ya un elemento indispensable para procesos de producción conectados en red. Para garantizar la seguridad de funcionamiento y reducir los tiempos de parada es necesario disponer de grandes volúmenes de datos.

Safety Device Diagnostics cumple exactamente esta función. Reduce los costes de cableado de las líneas y favorece un diagnóstico sencillo pero exhaustivo de los dispositivos de seguridad. De esa forma conserva en todo momento y desde cualquier lugar la visión sobre los datos de diagnóstico de sus equipos de seguridad. Simultáneamente realiza también el mantenimiento preventivo.

Supervisión innovadora de superficies

Aplicación con alfombra de seguridad dinámica

Nuestros sensores inteligentes abren nuevas posibilidades también por lo que respecta a la Human-Robot Collaboration: con la alfombra de seguridad dinámica PSENmat no solo se supervisan superficies. PSENmat está equipada con una función de interruptor integrada con la que es posible controlar, por ejemplo, procesos de manejo de máquinas e instalaciones o el control de calidad.

Recurra a nuestros sensores optoelectrónicos para la seguridad funcional del manejo de material con robots. Tanto nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt como nuestros escáneres láser de seguridad PSENscan destacan por su elevada resistencia.

Sensores para todos los requisitos. Ventajas

  • Sensores de seguridad para las aplicaciones más diversas
  • Todo tipo de tecnologías: mecánicos, magnéticos, RFID, ópticos o basados en cámaras
  • Alta disponibilidad y productividad combinadas con la máxima seguridad
  • Destacan por su rendimiento, solidez y facilidad de manejo
  • Ahorro de tiempo y costes de configuración y puesta en marcha
  • Seguridad y calidad basadas en la certificación según normas internacionales y controles de organismos de certificación
  • Protección de la inversión gracias a la compatibilidad con productos e interfaces de otros fabricantes
  • Solución completa de un solo proveedor: sensores, tecnología de control, tecnología de accionamiento y visualización de Pilz
Sensores para todos los requisitos

Sensores de seguridad PSEN: presentes en infinidad de sectores

Nuestra gama de productos: sensores de seguridad