Brasil | español

Brazo robótico para uso industrial flexible

Brazos robóticos para tareas en la industria y los servicios robotizados

Manipulador PRBT

¿Busca brazos robóticos que constituyan una solución flexible y a medida para su aplicación? En ese caso, el manipulador Pilz es justo lo que buscaba.

Benefíciese de nuestro manipulador PRBT de alto rendimiento. El brazo robótico se diseñó para usos tanto industriales como no industriales.
El PRBT es flexible y puede utilizarse, por ejemplo, en aplicaciones móviles como las de vehículos autónomos (AGV).
Junto con los módulos de control y de mando Pilz, el brazo robótico constituye un paquete certificado según la norma de robots industriales EN ISO 10218-1.

Benefíciese de las ventajas del manipulador PRBT

  • Brazo robótico abierto y flexible para la industria
  • Combinable a medida con módulo de mando y módulo de control
  • Alta compatibilidad con productos e interfaces de otros fabricantes
  • Alta flexibilidad de aplicación
  • Como siempre, con la extraordinaria calidad de Pilz
Manipulador con panel de operador

Gama de productos: brazo robótico

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com