Brasil | español

Robótica by Pilz: abiertos y compatibles

Módulos de robótica de servicios para el uso en entornos industriales y no industriales

Servicios robotizados by Pilz

Con los módulos de robótica de servicios facilitamos la entrada al mundo de la robótica. Configuración de las aplicaciones de robotización justamente en función de las necesidades: los servicios robotizados de Pilz se componen del módulo manipulador PRBT, el módulo de control PRCM, el módulo de mando PRTM y los módulos ROS. Con el set de medición de colisiones PRMS para Human-Robot Collaboration (HRC) proporcionamos una herramienta fiable para diseñar aplicaciones seguras. Las áreas de aplicación de los módulos de robótica de servicio son los servicios robotizados y la industria en general. Saque partido de nuestra solución económica, eficaz y flexible.

Servicios robotizados by Pilz: las ventajas a primera vista

  • Módulos combinables entre sí según las necesidades del usuario
  • El módulo manipulador, el módulo de control y el módulo de mando forman un paquete con certificación DGUV según EN ISO 10218-1
  • Funciones de seguridad STO y SBC y funciones de seguridad para sistemas robóticos implementadas por el sistema programable de seguridad aseguran la máxima seguridad
  • Principio "plug and work" para una puesta en marcha rápida
  • Interfaces abiertos como ROS y CANopen aseguran una compatibilidad óptima
  • Componentes de calidad garantizan la durabilidad y una alta resistencia
Servicios robotizados. Ventajas

Servicios robotizados. Ámbitos de aplicación

Servicios robotizados. Ámbitos de aplicación
  • Aplicaciones "Pick & Place" en entornos industriales
  • Desde el montaje hasta los alimentadores de maquinaria, pasando por el control de calidad
  • Pequeñas células robotizadas modulares parcialmente automatizadas
  • En entornos industriales
  • Aplicaciones con sistemas de vehículos autónomos (AGV)
  • Aplicaciones en el ámbito universitario y aplicaciones I+D

Módulos ROS: software Open Source universal

Con los módulos ROS ofrecemos a los usuarios paquetes ROS de calidad procedentes directamente del fabricante del manipulador. Cumplen los requisitos de calidad industriales y están listos para usar en entornos industriales y en aplicaciones de servicios robotizados.
¿Hemos despertado su interés? Solicite asesoramiento personalizado sobre ROS a nuestros técnicos de la línea de información y consulta internacional en ros@pilz.de.

Logotipo ROS

Nuestra gama de productos: Servicios robotizados