Brasil | español

Relés de seguridad/dispositivos de seguridad PNOZ

PNOZ: la solución de seguridad óptima para cada requisito

Relés de seguridad/dispositivos de seguridad PNOZ

Los relés de seguridad PNOZ supervisan funciones de seguridad, como parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, mandos a dos manos, alfombras de seguridad, revoluciones y parada, entre otras muchas. Los dispositivos de seguridad PNOZ demuestran su eficacia día a día en todo el mundo.

En el año 1987, Pilz patentó el primer dispositivo de parada de emergencia para la protección de personas y máquinas. Con él se marcó un hito en el campo de la técnica de seguridad. En muy poco tiempo, los dispositivos de seguridad PNOZ se convirtieron en los relés de seguridad más utilizados del mundo. Hoy día, el nombre PNOZ es sinónimo de dispositivos de seguridad. PNOZ: el original.

En un proceso de evolución continuo, se pasó de los sencillos dispositivos iniciales a los microcontroles configurables PNOZmulti, el estándar de seguridad internacional para máquinas.

Apueste por el estándar en tecnología de seguridad. Ventajas:

  • Certificación internacional.
  • Alta disponibilidad de las instalaciones y tiempos de parada reducidos gracias a un diagnóstico sencillo en el propio dispositivo.
  • Puesta en marcha más rápida y cableado sencillo gracias a dispositivos con bornes enchufables.
  • Soluciones completas compuestas por dispositivos de evaluación, sensores adaptados y dispositivos de mando y diagnóstico.
  • Máxima seguridad, hasta PL "e" y según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según EN IEC 62061.
Ventajas de los relés y dispositivos de seguridad PNOZ

Resumen de características de nuestros relés de seguridad

Resumen de características de nuestros relés de seguridad

Nuestros relés de seguridad se diferencian por distintos rangos de tensión de alimentación, en el número de contactos de seguridad y en el número o la conectividad de los bornes. Atendiendo a las diferencias en cuanto a características y funcionamiento, nuestros productos pueden subdividirse en los siguientes grupos de productos:

PNOZsigma

  • Máxima funcionalidad en ancho de montaje mínimo.
  • Modos de funcionamiento y tiempos ajustables.
  • Escalable mediante estructura modular.

PNOZ X

  • Seguridad a la medida de cada función.
  • Electromecánicos, libres de potencial.
  • Con fuente de alimentación de amplio espectro.

PNOZcompact

  • cuadrado, sencillo, amarillo
  • Óptimo para fabricantes de máquinas de serie con grandes volúmenes de producción.
  • Función básica de una aplicación de seguridad.

PNOZelog

  • Vinculación sencilla.
  • Sin desgaste.
  • Diagnóstico avanzado.

PNOZpower

  • Cargas altas de 8 A a 16 A.
  • Conmutación directa de cargas de motor.
  • Contactos de salida modulares.

Ahorro de costes con tecnología "Push-in"

Ahorro de costes con tecnología "Push-in"

Las variantes de dispositivo con tecnología "Push-in" aportan grandes ventajas en cuanto a rentabilidad y seguridad. Tiempos de puesta en marcha y servicio cortos ayudan a reducir los costes.

Familias de productos disponibles con bornes de resorte "Push-in":

  • Relés de seguridad PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Relés de supervisión PMDsigma
  • Dispositivos de supervisión de cables PLIDdys
  • Microcontroles PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Facilidad de servicio gracias a un manejo cómodo

Facilidad de servicio gracias a un manejo cómodo
  • Conexión a todos los cables comerciales, con y sin terminal.
  • Cableado sencillo y rápido.
  • Dos opciones de conexión por polo, apertura individual o ambas al mismo tiempo (ventajoso para la instalación o si se modifica el cableado).
  • Menos costes de sustitución de dispositivo al no tener que adaptar el cableado y evitarse posibles errores derivados de la modificación del cableado.
  • Orificio separado para comprobar la tensión.
  • Conectores encriptados para una instalación sencilla a prueba de confusiones y alta seguridad de manipulación para tareas de servicio.
  • Libres de mantenimiento gracias a fuerza de apriete definida; a diferencia de los bornes de tornillo, no es necesario repasarlos periódicamente y se evitan los gastos adicionales por tareas de apriete.
  • Alta seguridad de contacto también en entornos con fuertes vibraciones y sacudidas.
  • Opción sencilla de conexión en bucle de potenciales.

El relé de seguridad óptimo para cada aplicación.

Además de la función de parada de emergencia clásica, los relés de seguridad actuales supervisan puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, mandos a dos manos, alfombras de seguridad, muting, parada, revoluciones y muchas otras funciones de seguridad.

 

 

 

¿Desea más información? La encontrará en el capítulo 5.1. El Compendio de seguridad en inglés le ofrece conocimientos sobre la seguridad de la maquinaria.

Compendio de seguridad
La función de parada de emergencia clásica

Nuestra gama de productos: Dispositivos de seguridad