Brasil | español

Relés de supervisión/dispositivos de supervisión

Seguridad eléctrica para todas las aplicaciones.

Relés de supervisión/dispositivos de supervisión

La prioridad de los dispositivos de supervisión es la protección de las personas y la maquinaria contra defectos de aislamiento, tensiones residuales, sobretensión, sobrecorriente, sobrecarga, sobretemperatura y control de parada y potencia activa. Reduzca claramente las situaciones peligrosas para personas y máquinas y prolongue, a la vez, la vida útil de su instalación. Reduzca costes y garantice un proceso de producción más eficiente. Y todo ello con solo utilizar relés de supervisión.


Estos relés de supervisión multifuncionales y universales cubren un amplio abanico de aplicaciones: Con los dispositivos de supervisión PMD se cumplen los requisitos de la norma IEC 60204-1 relativos a la seguridad del equipo eléctrico de las máquinas.

Relés de supervisión. Ventajas:

  • supervisión de todo tipo de funciones, como p. ej., corriente, aislamiento, tensión, temperatura y similares
  • Relé multifuncional de aplicación universal.
  • Conformidad con los requisitos de la norma IEC 60204-1 relativos a la seguridad del equipo eléctrico de la máquina.
  • Necesidad de espacio mínima en el armario de distribución como consecuencia del ancho de construcción compacto.
  • Tiempos de preparación y puesta en marcha cortos.
  • Efectividad y larga duración en condiciones de funcionamiento.
Relés de supervisión. Ventajas

Dispositivos de supervisión: eficacia probada

Nuestros dispositivos de supervisión se utilizan cuando la seguridad eléctrica es lo que prima. Para supervisar:

  • Tensión
  • Secuencia de fases
  • Corriente
  • Aislamiento
  • Potencia activa
  • Temperatura
  • Parada
  • Tensión de error
Dispositivos de supervisión: eficacia probada

Nuestra gama de productos: Dispositivos de supervisión