Brasil | español

Dispositivos de supervisión de cables

Máxima seguridad de tramos de cable largos con PLIDdys.

Supervisión de cables segura PLIDdys

La supervisión de cables segura PLIDdys brinda una conexión segura y, por tanto, máxima seguridad para trazados de cables bifilares largos. Con PLIDdys se excluyen conexiones accidentales o el arranque de la instalación si se produce un fallo. Una ventaja sobre todo para instalaciones encadenadas o partes de instalaciones muy ramificadas y no siempre visibles.

Supervisión de cables: las ventajas a primera vista

  • Detección de los posibles defectos de los cables mediante comprobación continua de PLIDdys; evita controles específicos del usuario.
  • Conexión integrada de PLIDdys en el cableado instalado para reducir costes adicionales.
  • El pequeño tamaño simplifica la integración en instalaciones existentes.
  • Reducción de costes al mantenerse la periferia existente.
  • Para cables de hasta 3000 metros de longitud.
Supervisión de posibles fallos de cables y protección contra conexión en caso de fallo.

La solución óptima PLIDdys. Características:

  • Diseño compacto.
  • Reequipamiento sencillo de instalaciones existentes.
  • PLIDdys puede integrarse, p. ej., en el sensor o el interruptor.
  • Solución óptima para cables/conexiones junto con el dispositivo de evaluación PNOZ e8.1p.

Ejemplos de utilización: Supervisión de cables PLIDdys

  • Teleféricos, remontes
  • Cintas transportadoras en explotaciones a cielo abierto o subterráneas
  • Tuneladoras
  • Trenes de prensas
  • Atracciones mecánicas
  • Aplicaciones con cables de arrastre
  • Partes de instalaciones encadenadas/ramificadas
Ejemplos de utilización: Supervisión de cables PLIDdys

Nuestra gama de productos: PLIDdys

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com