Brasil | español

Dispositivos de mando de frenos

Relés de seguridad PNOZ s50 para mando de frenos seguro

Relé de seguridad PNOZ s50

Las aplicaciones con frenos de seguridad y frenos de mantenimiento requieren la supervisión segura del freno. De este modo se excluye cualquier posible peligro para el usuario aunque el accionamiento esté separado de la alimentación. Con el relé de seguridad autónomo PNOZ s50, Pilz ofrece una solución económica para el mando de dos frenos de seguridad hasta la categoría de seguridad PL e según EN ISO 13849-1.

En el relé de seguridad PNOZ s50, la sobreexcitación temporal está seguida del descenso de tensión parametrizable. Los tiempos de ventilación resultantes son más cortos y mejoran la eficiencia energética de la aplicación. El mando de freno seguro agiliza la conmutación en situaciones de emergencia y gestiona una conmutación lenta de bajo desgaste en condiciones de funcionamiento normales, reduciendo de este modo los gastos de mantenimiento.

Frenado seguro y sin contacto. Ventajas:

  • Máxima seguridad hasta PL e para el mando de dos frenos (frenos de mantenimiento o frenos de seguridad).
  • Tecnología sin contacto de hasta 4,5 A por freno de seguridad favorece tiempos de reacción cortos y constituye una solución duradera.
  • Frenado libre de desgaste.
  • Seguridad elevada y poco desgaste del freno gracias a la desconexión rápida y lenta de los circuitos de potencia.
  • Diagnóstico rápido mediante display.
  • Mando de freno universal gracias a entradas digitales seguras.

Características del relé de seguridad PNOZ s50

  • Navegación sencilla por los menús con el mando giratorio.
  • Visualización de parámetros de ajuste y mensajes de diagnóstico en el display.
  • Relé de seguridad con dos salidas digitales electrónicas bipolares seguras para 24 V DC, de 4,5 A cada una.
  • Tiempos de ciclo reducidos mediante sobreexcitación temporal seguida de un descenso de tensión.

Aplicación con ejes sometidos a cargas gravitatorias

El relé de seguridad PNOZ s50 hace posible el control seguro de frenos en muchos ámbitos de aplicación, como la construcción de escenarios, máquinas-herramienta, prensas plegadoras, máquinas de embalar, tecnología de bancos de pruebas, ingeniería de transporte o tecnologías energéticas y ambientales.

Máquinas con ejes Z

Las siguientes máquinas, por ejemplo, llevan ejes Z:

  • portales de carga y descarga
  • paletizadoras
  • fresadoras
  • ejes de robots
  • equipos elevadores
  • máquinas con válvulas/sistema neumático/sistema hidráulico
  • cabrestantes

Aplicación en cabrestantes para técnica de escenarios

Además del freno de retención, algunas aplicaciones necesitan un freno de protección auxiliar. En el campo de la técnica de escenarios, por ejemplo, se utilizan cabrestantes con doble freno. El PNOZ s50 se encarga del control seguro y sin contacto de dos potentes frenos.

Aplicación en mesas elevadoras de tijera

Las mesas elevadoras de tijera son dispositivos elevadores con ejes actuados por gravedad. Se utilizan, por ejemplo, en el montaje final de la fabricación de automóviles. Cuando hay personal trabajando en ejes verticales, se aplican diferentes requisitos de la Directiva de Máquinas.

Nuestra gama de productos: Dispositivos de mando de frenos