Brasil | español

Dispositivos de mando/terminales de operador PMI. HMI con PMI

HMI modernos para diagnóstico, visualización y control

Dispositivos de mando/terminales de operador PMI. HMI con PMI

Con los dispositivos de mando PMI (Pilz Human Machine Interface) se controlan y visualizan los procesos técnicos. Disponemos de una amplia gama, desde sencillos dispositivos de diagnóstico hasta terminales de operador para aplicaciones exigentes. Nuestros dispositivos de mando compactos brindan el máximo grado de funcionalidad. Además se integran sin problemas en instalaciones de producción y automatización existentes.

Una buena visualización y un diagnóstico eficaz significan siempre tiempos de parada cortos y el consiguiente aumento de rentabilidad. El diagnóstico de máquinas en caso de fallo tiene especial relevancia. En combinación con los controles de Pilz, se obtiene un sistema que agiliza la búsqueda de errores causantes de interrupciones de la producción.

¿Busca funcionalidades de diagnóstico completas? Pruebe nuestro concepto de diagnóstico PVIS y el software de visualización PASvisu.

Ventajas y características de los dispositivos de mando PMI a primera vista

  • Tiempos de parada reducidos y aumento de la rentabilidad de la instalación
  • Solución completa y flexible para la visualización del sistema de automatización PSS 4000, SafetyNET p, Pilz Motion Control (PMC) y PNOZmulti
  • Infinidad de posibilidades de aplicación gracias a numerosos tamaños de display y variantes de equipamiento
  • Concepto de diagnóstico y visualización eficaz basado en el software PASvisu y PVIS
  • Diseñado, desarrollado y producido "Made in Germany"
  • Rendimiento óptimo y estabilidad térmica gracias a procesadores RISC Low-Power
  • Resistentes a vibraciones, polvo, salpicaduras (frontal: IP65)
  • Transmisión de datos rápida a través de interface Ethernet
  • Diseño, desarrollo y fabricación "Made in Germany"
Las ventajas de los dispositivos de mando PMI a primera vista

Nuestra gama de productos: Terminales de operador