Brasil | español

Dispositivos de mando y de diagnóstico

Completamente seguros

Dispositivos de mando y de diagnóstico

La elección de los dispositivos de mando/diagnóstico adecuados es determinante para la seguridad de las personas y las máquinas. Los dispositivos de mando y diagnóstico Pilz se utilizan en todas las aplicaciones que pueden generar situaciones peligrosas para los trabajadores. Por ejemplo, en la puesta en marcha de la instalación, durante el funcionamiento normal o mientras se realizan tareas de mantenimiento o servicio.

Suministramos pulsadores de parada de emergencia, lámparas muting, transmisores de mando manuales, pulsadores de validación y selectores de modos de funcionamiento. Nuestros productos favorecen tiempos de reacción cortos y son, por tanto, un componente seguro para todas las aplicaciones.

Ventajas de los dispositivos de mando y diagnóstico

  • Seguridad para personas y máquinas durante el trabajo
  • Productos fiables de alta calidad perfectamente coordinados
  • Integrables con la completa tecnología de control de Pilz
  • Cumplen todas las normas y homologaciones relevantes
  • Ahorro de costes gracias a un montaje fácil y cómodo
  • Diseño funcional y sólido para una larga vida útil
  • Ámbito de aplicación: EN/IEC 60947-5-1 y EN/IEC 60947-5-5
Ventajas de los dispositivos de mando y diagnóstico

Su personal estará seguro con nosotros

Los dispositivos de mando y diagnóstico Pilz se utilizan en todas las aplicaciones que pueden generar situaciones de riesgo para los trabajadores. Por ejemplo, en la puesta en marcha de la instalación, durante el funcionamiento normal o mientras se realizan tareas de mantenimiento o servicio.

Su personal estará seguro con nosotros

Aplicaciones sectoriales

Nuestra gama de productos: Dispositivos de mando y diagnóstico