Brasil | español

Sistema modular de protección de puertas

La puerta. El sistema. La seguridad.

Sistema modular de protección de puertas

¿Busca una solución de puerta protectora a medida y optimizada para su aplicación? Con nuestro sistema modular de protección de puertas es posible combinar distintos componentes de forma flexible y ajustada a cada requisito.

Las ventajas abarcan una conexión serie económica, rapidez de diagnóstico, elementos de mando y pulsadores adicionales y un desbloqueo de alineación opcional.

La clave de la solución: el sensor/sistema de protección de puertas adecuado

Sensor de protección de puertas PSENslock

Sensor de protección de puertas PSENslock

En un único dispositivo, los sensores de protección de puertas sin contacto PSENslock ofrecen la supervisión segura de puertas protectoras con un imán de retención sin contacto (500 o 1000 N). Esta combinación de supervisión segura de posicionamiento y bloqueo del proceso convierte los PSENslock en dispositivos de aplicación universal hasta la máxima categoría de seguridad y aptos también para conexión serie.

Más información sobre PSENslock

Sensor de protección de puertas PSENmlock

Sensor de protección de puertas PSENmlock

Con una fuerza de retención de 7500 N, el sensor de protección de puertas seguro PSENmlock conjuga enclavamiento seguro y bloqueo seguro en un solo producto. Esta última función viene dada por el control bicanal del bloqueo. Por ello, el interruptor es adecuado sobre todo para máquinas con marcha inercial peligrosa que requieren bloqueo seguro hasta PL d o PL e.

Más información sobre PSENmlock

Conexión serie Safety Device Diagnostics

Diagnóstico y conexión serie con Safety Device Diagnostics

Junto con Safety Device Diagnostics (SDD) es posible controlar selectivamente interruptores y puertas individuales sin necesidad del laborioso y costoso cableado específico en el armario de distribución. El SSD hace posible un diagnóstico sencillo y completo de los interruptores de seguridad y reduce los tiempos de parada.

Desbloqueo de alineación con PSENmlock

Máxima seguridad gracias al desbloqueo de alineación opcional

Como accesorio adicional, es posible combinar dos versiones del desbloqueo de alineación con PSENmlock: PSENml escape release está conectado con el dispositivo base directamente a través de una varilla, mientras que PSENml escape release cordset está conectado al PSENmlock por un cable de tracción y presión.

Accesorio tirador

El tirador adecuado para la óptima protección

Los tiradores diseñados específicamente para el sistema de protección de puertas PSENmlock son una solución económica para la protección de puertas protectoras. Puertas de vaivén o correderas: tenemos el tirador que necesita. Disponemos además de una extensa gama de accesorios de montaje.

El socio perfecto: facilidad de manejo con la unidad de pulsadores PITgatebox

Unidad de pulsadores PITgatebox

La unidad de pulsadores PITgatebox puede combinarse óptimamente con los dos sensores de protección de puertas PSENslock y PSENmlock. De este modo se obtienen elementos de mando y pulsadores adicionales, desde pulsadores de parada de emergencia y pulsadores luminosos hasta interruptores y pulsadores de llave. PITgatebox está disponible en diferentes versiones y tiene una robusta carcasa de fundición inyectada de cinc que la hace especialmente resistente a golpes, choques y vibraciones. La estrecha carcasa requiere poco espacio de instalación y se monta en sistemas de perfiles de aluminio estandarizados.

Más información sobre PITgatebox

Las ventajas a primera vista

  • Solución a medida de cada aplicación
  • Completa gama de productos modulares
  • Numerosas posibilidades de combinación
  • Alta calidad certificada según normas de seguridad actuales
  • Rápida integración en la instalación
  • Manejo y mantenimiento sencillos
  • Solución completa y económica de un solo proveedor
  • Resultados óptimos en combinación con la tecnología de control segura de Pilz

Aplicaciones sectoriales:

Nuestra gama de productos: Sistema modular de protección de puertas