Brasil | español

Set de medición de colisiones PROBmspara colaboración entre operador y robot

Concepto de alquiler "todo incluido" para la validación de aplicaciones robotizadas

Set de medición de colisiones para colaboraciones entre operadores y robots

Colaboración entre operadores y robots: el robot seguro no existe; solo la aplicación robotizada segura.

En un contexto de la colaboración segura entre operador y robot, las aplicaciones operador-robot sin vallas de protección exigen la aplicación de los valores límite ante posibles colisiones según ISO/TS 15066 (modelo de zonas corporales). Si las colisiones entre el operador y la máquina durante la aplicación se mantienen dentro de estos límites, significa que cumple la normativa. Esto requiere realizar las oportunas mediciones en cada aplicación de colaboración operador-robot.

El set de medición de colisiones PROBms se utiliza para la validación de colaboraciones entre operadores y robots y sirve para registrar la fuerza y la presión transmitidas en una posible colisión.

Funcionamiento del set de medición de colisiones

  • Medición de fuerza

El equipo de medición de colisiones está provisto de muelles y sensores que miden las fuerzas que se transmiten al cuerpo humano.
En la medición de fuerza intervienen nueve muelles con constantes de fuerza elástica diferentes que reproducen las distintas regiones del cuerpo.

  • Medición de presión

La presión ejercida a nivel local se mide con películas indicadoras de presión y se compara con los valores límite establecidos en la normativa.
Con una herramienta de software intuitiva se validan y digitalizan los valores dinamométricos y se crean los informes de ensayo. 

Medición de colisiones con PROBms

Concepto de alquiler "todo incluido".

Set de medición de colisiones PROBms
  • Curso de formación sobre el producto, 1 día de duración.
  • Equipo de medición PROBmdf (dinamometría)
  • Películas sensoras indicadoras de presión
  • Elementos de compresión
  • Escáner para evaluación de las películas indicadoras de presión
  • After Sales Package avanzado (incluye mantenimiento, calibración y actualizaciones de software)
  • Maletín

Ventajas del concepto de alquiler PROBms "todo incluido"

  • Producto siempre a la vanguardia gracias a mantenimiento, calibración y actualizaciones periódicas
  • Alta disponibilidad del producto
  • Medición de fuerza y presión conforme a lo establecido en la normativa
  • Validación precisa
  • Aplicación orientada en la práctica
  • Procedimiento de medición estandarizado
  • Evaluación realista de puestos de trabajo
  • Manejo sencillo de un producto compacto y ligero
  • Software con herramientas de protocolo que facilitan la evaluación, visualización y documentación
  • Larga vida útil gracias a un acabado robusto y a componentes de alta calidad
  • Adaptación flexible a las condiciones del entorno, por ejemplo, mediante muelles libremente accesibles

Características del set de medición de colisiones para colaboraciones entre operadores y robots

  • Acabado resistente
  • Componentes de calidad
  • Muelles libremente accesibles
  • Software con licencia y herramientas de protocolo
  • El concepto de alquiler incluye mantenimiento, calibración y actualizaciones periódicas
Aplicaciones robotizadas

Pilz es el socio idóneo para colaboraciones seguras entre operadores y robots

¿Hemos despertado su interés en el PROBms y el diseño de aplicaciones robotizadas seguras? Solicite asesoramiento personalizado a través de nuestra dirección de información y consulta internacional HRC-Support@pilz.com.

Aplicaciones sectoriales del set de medición de colisiones

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com