Brasil | español

Sistemas mecatrónicos Pi Robotics

Sistemas mecatrónicos de Pilz para una colaboración eficiente y normalizada entre operadores y robots

La pieza central de los sistemas mecatrónicos: Set de medición de colisiones PROBms

En el área de los sistemas mecatrónicos confluyen nuestros conocimientos adquiridos en las áreas de sensores, ingeniería de control y de accionamiento y sistemas de mando y visualización. Como empresa de automatización centrada en la seguridad, ofrecemos soluciones innovadoras para la robótica aplicadas a los sistemas mecatrónicos pensadas para facilitar la implementación de aplicaciones robotizadas seguras.

La interacción segura entre operadores y robots exige técnicas y soluciones nuevas. El objetivo de Pilz es conseguir una colaboración más estrecha y segura entre el operador y la máquina sin necesidad de vallas de protección. Con este finalidad presentamos el innovador set de medición de colisiones PROBms concebido para sistemas mecatrónicos.

PROBms se utiliza para medir la fuerza y la presión en el marco de la validación de colaboraciones entre operadores y robots. Descubra todo lo que hay que saber.

 

Sistemas mecatrónicos. Las ventajas

  • Alta compatibilidad con otros productos e interfaces
  • Ahorro de tiempo y costes de configuración
  • Flexibilidad de aplicación
  • Conformidad con las normativas DIN EN ISO 10218-2 e ISO/TS 15066
  • Eficiencia garantizada gracias a la asistencia permanente 24/7 de Pilz
Robótica

Aplicaciones de los sistemas mecatrónicos

Nuestra gama de productos: Sistemas mecatrónicos