Brasil | español

Servomotores PMCtendo

Servomotores para movimientos dinámicos y precisos

Servomotores PMCtendo

Tenemos el motor adecuado para cada función de movimiento, independientemente de si el requisito es un buen funcionamiento en marcha síncrona o una dinámica elevada. Dispone de un completo programa de servomotores para elegir. Benefíciese de nuestra innovadora técnica.

Disponemos, además, de una amplia gama de variantes y accesorios para los servomotores. Desde reductores y cables y variantes de conexión específicos hasta sistemas de retroalimentación ajustados a cada aplicación.

Ventajas indiscutibles con los servomotores PMCtendo

  • potentes y robustos y para numerosos campos de aplicación
  • diferentes tamaños y versiones especiales con ventilador ajeno y refrigeración por agua
  • puesta en marcha rápida gracias a parametrización automática

Características de los servomotores PMCtendo

Características de los servomotores PMCtendo
  • longitud reducida y poco peso (densidad de potencia muy alta)
  • apto para espacios de montaje reducidos y ejes móviles
  • la precisión de funcionamiento en marcha síncrona del motor (pares de detención pequeños) hace posible procesos de alta calidad

Sectores

Nuestra gama de productos: Servomotores PMCtendo

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com