Brasil | español

Motion Control: movimientos bajo control

Sistemas de control que hacen avanzar su aplicación

Sistemas de control Motion Control

¿Necesita una solución flexible para su tarea de automatización? Entonces acertará con los sistemas de control Motion Control de Pilz. Sincronización de varios ejes, soluciones para un eje o soluciones de accionamiento seguras: tenemos la solución Motion Control que mejor se adapta a su aplicación.

Con nuestras soluciones es posible crear un programa de aplicación completo según IEC 61131-3 en un solo proyecto: desde las funciones PLC de automatización hasta funciones Motion Control y funciones CNC. Esto permite implementar de forma rápida y sencilla cualquier tipo de tarea, por compleja que sea.

Utilización flexible, puesta en marcha rápida

Benefíciese de tiempos de puesta en marcha cortos gracias a la programación con Soft SPS según IEC 61131. PMCprimo Master y Slave admiten, además, numerosos interfaces de comunicación, p. ej., Modbus TCP, CAN o Profibus DP-S. La flexibilidad del sistema de control Motion Control permite utilizarlo en numerosos ámbitos de aplicación.

 

Novedad: Sistemas de control Motion Control PMCprimo con EtherCAT Master y PLC versión 3.5

El sistema de control Motion Control PMCprimo MC (autónomo) y la tarjeta Motion Control PMCprimo C (asociada al accionamiento) proporcionan ahora más rendimiento y permiten alcanzar cotas más altas de productividad y calidad de proceso.

Ventajas de actualizar el sistema a la versión 3.5

A través de la actualización a la versión 3.5 del PLC se accede ahora a todas las ventajas de una programación orientada en objetos. Gracias a la tarea en tiempo real integrada (tiempo de procesamiento: 1ms) es posible implementar ahora aplicaciones de alto rendimiento, como interpolaciones de trayectorias. La estructura superficial más ordenada ofrece muchas más posibilidades de funcionamiento online y simplifica con ello la puesta en marcha de instalaciones.

Ahora con Ethernet en tiempo real

PMCprimo incorpora como novedad Ethernet en tiempo real EtherCAT Master. Además, PMCprimo sigue siendo compatible con los interfaces de comunicación Master y Slave clásicos y con interfaces de E/S.

Alto rendimiento y flexibilidad con PMCprimo

  • libremente ampliables mediante concepto modular en combinación con los servoamplificadores PMCprotego D
  • flexibilidad para la integración en arquitectura de control existente mediante numerosos interfaces de comunicación
  • puesta en marcha rápida y comodidad de servicio mediante programación universal según IEC 61131-3
  • múltiples aplicaciones (desde sencillas a complejas)
  • Mayor calidad de fabricación y frecuencias de pulso altas gracias al aumento de rendimiento
  • Memoria de gran tamaño que permite implementar aplicaciones complejas
  • Solución compacta: PMCprimo abarca funciones PLC y Motion
Alto rendimiento y flexibilidad con PMCprimo

Sectores

Nuestra gama de productos: Sistemas de control Motion Control

Interlocutor

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com