Brasil | español

Técnica de accionamiento de Pilz: segura, flexible, productiva

Sea el primero en llegar a la meta con la tecnología de accionamiento segura

Tecnología de accionamiento

La tecnología de servoaccionamientos de Pilz ofrece soluciones seguras y energéticamente eficientes para la automatización de la maquinaria, desde el manejo y el control hasta el movimiento de accionamientos superdinámicos. El nuevo concepto abierto de accionamiento modular permite integrar perfectamente tanto componentes individuales como sistemas completos en el entorno de instalación existente. No importa que se trate de una instalación nueva o un retrofit de la máquina.

Ahorre tiempo con las soluciones de accionamiento completas de Pilz. Nuestro programa abarca desde visualización hasta servomotores e incluye también reductores. Nuestra principal esfera de actividad es el ámbito "Safe Motion". En este apartado disponemos de numerosas soluciones para aumentar la disponibilidad de la maquinaria hasta el nivel de seguridad más alto (PL e).

Apueste sobre seguro en todo lo que se refiere a accionamientos. Ofrecemos asesoramiento personalizado desde el dimensionado del accionamiento hasta la puesta en marcha. Colaboramos introduciendo conceptos integrales relativos a Safe Motion, manejo de maquinaria y ahorro energético. ¡Consúltenos!

Ventajas de la ingeniería de accionamiento Pilz

  • máxima seguridad hasta PL e según EN ISO 13849-1
  • diferentes sistemas de bus de campo, sistemas de retroalimentación y funciones confieren un alto grado de flexibilidad
  • puesta en marcha rápida y comodidad de servicio mediante programación universal según IEC 61131-3
  • importante ahorro de energía gracias a la eficiente tecnología de servosistemas
  • optimización de costes mediante el concepto Safe Motion, sistema de manejo personalizado de la máquina y asesoramiento en materia de energías

Sectores

Nuestra gama de productos: Sistemas de control Motion Control