Brasil | español

Controles PLC

La solución idónea para cualquier proyecto de automatización

Incorporación innovadora PSS 4000

Con los controles PLC ofrecemos dispositivos que permiten controlar las funciones tanto de automatización como de seguridad de un proyecto. Nuestros controles PLC son modulares, es decir, pueden ensamblarse a medida de las necesidades. Para ello, se dispone de varios módulos de cabecera (con el procesador principal) y numerosos módulos de E/S para funciones de automatización y seguridad. El usuario solo tiene que adaptar el diseño del sistema a sus requisitos. Los módulos pueden ampliarse o sustituirse libremente.

Los controles PLC PSSuniversal forman parte del sistema de automatización PSS 4000 y pueden utilizarse para proyectos de automatización sencillos y también complejos.

Módulos E/S

Existe una amplia selección de módulos E/S para el procesamiento de señales seguras, no seguras, digitales y analógicas para cada proyecto de automatización. Para personalizaciones del sistema, solo hay que completar o sustituir los módulos. El grado de flexibilidad es máximo.

Controles PLC con grado de protección IP67

El PSS67 PLC es el primer control PLC compacto seguro con grado de protección IP67 para la automatización sin armarios de distribución. Se integra completamente en el sistema de automatización PSS 4000 y cubre funciones de automatización y también de seguridad.

Modularidad y flexibilidad para cada aplicación. Ventajas

  • Procesamiento de funciones de automatización y seguridad
  • Funciona como control autónomo o conectado en red
  • Programación intuitiva de funciones complejas
  • Alta flexibilidad gracias a la estructura modular del sistema
  • Amplia selección de módulos para cada necesidad
Modularidad y flexibilidad para cada aplicación

Características técnicas

Características técnicas de los controles PLC y sistemas de E/S
  • Ethernet en tiempo real Safety NET p para comunicación segura
  • Controles para el ferrocarril, ascensores/escaleras mecánicas y protección contra
  • Controles termorresistentes
  • Visualización en web con el software PASvisu

Aplicaciones sectoriales en todo el mundo

Nuestra gama de controles PLC:

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com