Brasil | español

Sistemas de E/S PSSuniversal

Dos soluciones para la automatización y la seguridad

Sistemas de E/S

El sistema de I/O remoto PSSuniversal 2 continúa la historia de éxitos que inició en su día la tecnología de eficacia probada de los sistemas de E/S PSSuniversal de primera generación, con módulos de cabecera y los módulos E/S correspondientes. La nueva generación Universal se caracteriza por mejoras en la mecánica, el manejo y el diagnóstico.

Los módulos de comunicación PSSuniversal y PSSuniversal 2 están diseñados para la interconexión y transmisión descentralizada de señales seguras y no seguras a nivel de campo. PSSuniversal permite realizar múltiples aplicaciones a través de la conexión de hasta 64 módulos E/S. Los módulos de comunicación pueden conectarse a los controles PLC PSSuniversal y a otros controles principales.

PSSuniversal: tecnología acreditada en funcionamiento en todo el mundo

Módulos de comunicación para PSSuniversal

El sistema de E/S descentralizado PSSuniversal es la solución para la ampliación de la periferia. Se conecta al control principal como E/S remoto.

Módulos de E/S PSSuniversal

Nuestros módulos E/S permiten adaptar los controles y sistemas de E/S a requisitos específicos.

Módulos IP67 para soluciones sin armario de distribución

Con los módulos PSS67 I/O y PDP67 con grado de protección IP67, Pilz ofrece soluciones para aplicaciones a nivel descentralizado y en el propio campo. Los módulos pueden montarse directamente en la máquina y optimizan las tareas de instalación y cableado. La electrónica del módulo está encapsulada y protegida contra el polvo y periodos cortos de inmersión. El usuario ahorra así tiempo, dinero y espacio en el armario de distribución.

IO-Link Master domina el intercambio de datos 4.0

Con el nuevo módulo maestro IO-Link para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 ya pueden conectarse dispositivos IO-Link al sistema. La tecnología IO abierta y estandarizada en todo el mundo soporta la producción en red de acuerdo con los criterios de la Industrie 4.0. Ventajas: parametrización automática y diagnóstico avanzado.

Para la comunicación del sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 con dispositivos IO-Link del tipo sensores o actuadores, Pilz tiene en su gama el módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL. La tecnología IO abierta sigue el estándar internacional establecido en la norma IEC 61131-9 y hace posible la producción en red según los criterios de la Industrie 4.0. Con el módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL es posible conectar módulos de cabecera a Profinet y también a Ethernet/IP.

La conexión de hasta cuatro dispositivos IO-Link para aplicaciones estándar se realiza a través de cuatro puertos IO-Link estándar del módulo maestro. La configuración de los dispositivos IO-Link se puede guardar en el módulo maestro IO-Link para cargarla directamente en caso de sustitución en tareas de servicio. Como consecuencia, ahorra tiempo y reduce el número de errores y del tiempo de parada de su instalación.

Módulo maestro IO-Link para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2: pedir ahora.

Módulo maestro IO-Link para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2

Nuevo módulo de cabecera con interface EtherNET/IP para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2

Sistema E/S remoto PSSuniversal 2

El sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 se ha ampliado con un módulo de cabecera con interface EtherNET/IP. Esto permite optimizar el ajuste del sistema abierto a los entornos de sistema existentes. La sustitución del módulo de cabecera es rápida y sencilla: los datos de configuración se guardan de forma local en una tarjeta microSD y se pueden transferir cómodamente al nuevo módulo de cabecera con interface EtherNET/IP. Los módulos E/S pueden utilizarse indistintamente para los diferentes protocolos de seguridad.

En el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 se han implementado varias mejoras técnicas y mecánicas que suponen un notable ahorro de tiempo y dinero para el usuario. Como siempre cuando se trata de Pilz, la seguridad es una función básica del sistema. Además del módulo de cabecera EtherNET/IP con CIP Safety, se dispone de un módulo de cabecera con interface PROFINET PROFIsafe.

PSSuniversal 2: la siguiente generación

Módulos de comunicación PSSuniversal 2

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 es la solución abierta para la ampliación de la periferia. Puede conectarse a todos los protocolos de comunicación industrial habituales y gracias a ello se integra óptimamente en la arquitectura de control existente.

Módulos de E/S PSSuniversal 2

Nuestros módulos electrónicos posibilitan la adaptación personalizada a sistemas existentes de forma sencilla, flexible y granular.

PSSuniversal 2

Modularidad y flexibilidad para cada aplicación. Ventajas

  • Comunicación con el control a través de protocolos de bus de campo habituales
  • Procesamiento descentralizado de las funciones de seguridad y automatización a nivel de campo
  • Puesta en marcha rápida y configuración sencilla mediante test de periferia independiente
  • Alta flexibilidad gracias a la estructura modular del sistema
Modularidad y flexibilidad para cada aplicación

Características técnicas

  • Módulos resistentes a temperaturas extremas
  • Protocolos de comunicación industrial habituales
  • Sistema abierto
  • Ethernet en tiempo real SafetyNet p
  • Procesamiento analógico y digital
  • Montaje sencillo, sustitución rápida de módulos (también durante el funcionamiento)

Aplicaciones sectoriales en todo el mundo

Nuestra gama de sistemas de E/S: