Brasil | español

Visualización para el sistema de automatización PSS 4000

El ojo del sistema de automatización PSS 4000

Visualización para el sistema de automatización PSS 4000

Con el software de visualización basado en web PASvisu se tiene en todo momento pleno control del sistema de automatización PSS 4000, tanto a nivel local como por acceso a distancia. PASvisu informa continuamente sobre los procesos actuales de las máquinas e instalaciones. Los tiempos de inactividad de la maquinaria y las interminables búsquedas de errores son ahora cosa del pasado.

Además del diagnóstico del sistema, que ejecuta el propio hardware del sistema de automatización, PASvisu puede mostrar también el diagnóstico del proceso configurado en PAS4000. PASvisu muestra este diagnóstico en un PMI, un PC o incluso en el smartphone y la tableta. Así es posible visualizar las máquinas e instalaciones de forma simple e intuitiva.

El plus especial:

PASvisu está adaptado óptimamente al sistema de automatización PSS 4000 de Pilz. El software de control PAS4000 se vincula fácilmente con el software de visualización PASvisu. De esta forma nace una simbiosis perfecta entre control y visualización para todas las fases del ciclo de vida de la maquinaria.

Vista general completa del sistema de automatización PSS 4000

  • Visualización de todos los valores del proceso del proyecto de automatización
  • Garantía de futuro y multiplataforma
  • Base de datos compartida PAS4000 y PASvisu
  • Tiempos de ejecución de proyectos más cortos mediante la vinculación directa entre PAS4000 y PASvisu
  • La desaparición de las entradas manuales y la asignación de variables agiliza la ingeniería
Vista general completa del sistema de automatización PSS 4000

La visualización como parte integrante del sistema de automatización PSS 4000

La visualización como parte integrante del sistema de automatización PSS 4000

El software de visualización basado en web PASvisu se vincula directamente con el proyecto de control en el software PAS4000. Proporciona automáticamente pleno acceso a todas las variables de proceso creadas en el proyecto y al espacio de nombres completo del sistema de automatización. Por esta vía puede consultarse información del control PSSuniversal PLC, como la checksum del proyecto o la versión de firmware. Las ventajas son la reducción de los tiempos de ejecución de proyectos y una fase de ingeniería más corta.

PASvisu agrupa los bloques configurados en el control en forma de mosaicos predefinidos. Todos los bloques de software utilizados en el proyecto de control están disponibles automáticamente en el PASvisu y pueden usarse directamente para el diagnóstico gráfico de bloques. Todas las variables relevantes están enlazadas con estas piezas de mosaico del hardware de Pilz. También puede visualizarse la lista de diagnóstico (alarmas y soluciones) y la historia. Se dispone asimismo de una pieza de mosaico con el estado de los LED del hardware PSS 4000.

Listos para intervenir en todos los sectores

Nuestra gama de productos: Software de visualización para PSS 4000