Brasil | español

Hardware del sistema de automatización PSS 4000

Soluciones para seguridad y automatización

Hardware del sistema de automatización PSS 4000

El sistema de automatización PSS 4000 ofrece numerosas soluciones para seguridad y automatización: controles de diferentes clases de potencia, dispositivos E/S, numerosos módulos de E/S, componentes de red y encóders. Seleccione el control más adecuado y amplíelo con los módulos de E/S y componentes adicionales necesarios para crear sistemas de control innovadores. La conexión en red y la comunicación tiene lugar a través de Ethernet en tiempo real SafetyNET p.

Con los componentes de sistema PSSnet se diseña la topología de red de sistemas de comunicación basados en Ethernet, como SafetyNET p. Nuestros gateways actúan como convertidores de protocolo para la comunicación de nuestros controles con los controles de otros fabricantes. Con ellos es posible integrar el sistema de automatización PSS 4000 en arquitecturas CANopen o EtherCAT existentes.

Los encóders PSENenco se utilizan junto con los controles PLC PSSuniversal PLC para determinar la posición y la velocidad. Son encóders absolutos que proporcionan valores de posición absolutos y diversos.

Novedad: módulo E/S PSS67 con protección IP67 para la instalación sin armario de distribución.

El encapsulamiento completo de la parte electrónica de estos módulos con grado de protección IP67 los hace especialmente resistentes al polvo y las salpicaduras y garantiza un funcionamiento perfecto en un rango de temperaturas de -30 °C a +60 °C. Se montan directamente en la máquina y ocupan poco espacio, reduciendo claramente el volumen de cableado en comparación con los sistemas en armario. En consecuencia, los módulos E/S PSS67 son la solución óptima para la instalación fuera del armario de distribución en entornos industriales agresivos.

Módulo E/S PSS67

Hardware del sistema de automatización PSS 4000

  • Soluciones para seguridad y automatización
  • Flexibilidad gracias a la estructura de sistema modular
  • Comunicación segura a través de Ethernet en tiempo real SafetyNet p
  • Distintas clases de potencia de hardware para cada aplicación
  • Integrable en arquitecturas existentes con PSSnet
  • Determinación de la posición y la velocidad con PSENenco
Hardware del sistema de automatización PSS 4000

Sistema de control para ingeniería ferroviaria y condiciones climáticas exigentes

Nuestra gama de productos: Hardware del sistema de automatización PSS 4000