Brasil | español

Supervisión segura con PSS 4000

Supervisión segura de movimientos en el sistema de automatización PSS 4000

Sistema de automatización PSS4000

En el sistema de automatización PSS 4000, la función de supervisión segura está integrada en el software de aplicación. Pueden realizarse dos principios de medida (funciones) diferentes.

Con un solo encóder es posible supervisar, por ejemplo, hasta 8 ejes por control (PSSuniversal PLC o PSSuniversal multi) hasta PL e utilizando un módulo compacto y los módulos de software adecuados.

En el sistema de automatización PSS 4000 puede realizarse además una supervisión segura de posición. Para esto se dispone de módulos de contador con módulos de software que, en combinación con dos encóders (no seguros) permiten supervisar la posición segura de los accionamientos.

Supervisión segura de movimientos con un solo encóder. Ventajas

  • Supervisión segura de hasta 8 ejes por control hasta PL d
  • Módulo E/S combinable con los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi
  • Tiempos de reacción más cortos, más productividad
  • Minimización de errores e implementación rápida de proyectos gracias al ajuste sencillo de las funciones de revoluciones en el software
  • Rapidez de puesta en marcha, mantenimiento y servicio gracias al diagnóstico sencillo mediante la herramienta de los valores límite y parámetros ajustados
  • Uso de los encóders instalados
  • Realización de funciones de seguridad según EN 61800-5-2 (hasta PL d con un solo encóder sen/cos, hasta PL e con un encóder seguro, hasta PL e como combinación de encóder e iniciador, con supervisión de engranaje adicional)
Supervisión segura de movimientos con un solo encóder

Supervisión segura de posiciones con dos encóders. Ventajas

  • Evaluación segura de velocidad, posición y parada mediante encóders estándar
  • Transferencia de la función de supervisión segura al software de usuario
  • Más flexibilidad gracias a supervisión dinámica de límites en el programa de aplicación
  • Homologado por TÜV
  • Interfaces estandarizados permiten la implementación y ampliación universal de la solución
Supervisión segura de posiciones con dos encóders

Supervisión segura de movimientos con un solo encóder. Características

Supervisión segura de movimientos con un solo encóder
  • SSR - Safe speed range = Gama de velocidades segura
  • SSM – Safe Speed Monitor = Supervisión de velocidad segura
  • SDI – Safe direction = Dirección de movimiento segura
  • SOS - Safe operating stop = Parada de servicio segura

Supervisión segura de posiciones con dos encóders. Características

Supervisión segura de posiciones con dos encóders
  • SLP - Safe limited position = Posición con limitación segura
  • SP - Safe position = Supervisión segura de posiciones

Aplicaciones sectoriales

Nuestra gama de productos: Sistema de automatización PSS4000