Brasil | español

Protección de puntos de peligro con dispositivos de protección sin contacto

¿Cuándo pueden utilizarse dispositivos de protección sin contacto para proteger zonas de peligro? Los EPES están diseñados para la desconexión segura de un movimiento peligroso cuando no se quiere impedir el acceso o la intervención en la zona de peligro. Sensores ópticos aseguran el campo de protección. Descubra todas las posibilidades de aplicación.

Protección de acceso en células de robotización

Protección de acceso en células de robotización

¿Necesita proteger el acceso a su célula de robotización sin vallas de protección? Las barreras fotoeléctricas de seguridad son la solución idónea para realizar accesos sin barreras físicas. Supervisan el acceso a la zona de peligro y desconectan de forma segura el robot en cuanto detectan la entrada de una persona. Para la nueva puesta en marcha del robot se precisa el acuse a través del control.

Protección multilateral de robots

En lugar de vallas de protección, una manera más sencilla de proteger los robots es mediante la combinación de dos barreras fotoeléctricas de seguridad y dos postes reflectores. Los postes reflectores desvían los haces de luz de las barreras de forma que no se necesitan más de dos barreras fotoeléctricas de seguridad para supervisar los tres lados de acceso. Así no solo se supervisa de forma segura la zona de peligro, sino que además se ahorra espacio, costes y tiempo de instalación.

Células de robotización

Protección de prensas

Protección de acceso en prensas

La protección de prensas requiere barreras fotoeléctricas de seguridad robustas con tiempo de reacción corto y un alto nivel de prestaciones. Las barreras fotoeléctricas de seguridad con protección de los dedos están diseñadas para evitar lesiones a los operadores de las prensas. En cuanto la barrera fotoeléctrica de seguridad detecta un dedo en su campo de protección, activa la parada segura de la prensa.

Protección multilateral de líneas de prensas

Las grandes líneas de prensas se caracterizan por cambios de herramienta periódicos. Las herramientas se introducen y retiran de la prensa, por ejemplo, sobre carriles. La zona de entrada y salida debe estar protegida. Libere espacio, reduzca costes y ahorre tiempo de ajuste. Solo ha de combinar dos barreras fotoeléctricas de seguridad con dos postes reflectores. Los postes reflectores desvían los rayos infrarrojos de las barreras fotoeléctricas de seguridad. Gracias a ello se necesitan solo dos barreras fotoeléctricas de seguridad para proteger los tres lados de acceso.

Protección de líneas de prensas

Protección de puestos de trabajo cercanos

Protección de puestos de trabajo cercanos

De este modo no pueden producirse interferencias entre las barreras fotoeléctricas aunque los puestos de trabajo sean contiguos. ¿Quiere evitar un fallo o defecto? Utilice barreras fotoeléctricas de seguridad con codificación integrada. Las barreras fotoeléctricas de seguridad no interfieren entre sí, aunque estén muy cerca unas de otras. Sobre todo si la unidad emisora del primer par de barreras fotoeléctricas emite haces en dirección a la unidad receptora del segundo par de barreras. En este caso, los pares de barreras fotoeléctricas pueden configurarse con códigos de haces diferentes, por ejemplo, código A y código B.

Protección de cintas transportadoras por muting en la alimentación/retirada de material

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad con muting aseguran procesos libres de interrupciones en aplicaciones de introducción y retirada de material sobre una cinta transportadora. Este caso es habitual sobre todo en el transporte de paquetería en centrales logísticas o almacenes. En muting en L, el transporte de material tiene lugar en una sola dirección (hacia delante). Con muting en T es posible transportar material en ambas direcciones (hacia delante y hacia atrás).

Das Paket wird dabei von den Mutingsensoren erkannt und darf das Schutzfeld durchqueren. La lámpara de muting se enciende durante este intervalo. Paralelamente se supervisa la velocidad de la cinta transportadora y se transmiten los datos al control.

Protección de cintas transportadoras

Protección de alimentación y retirada de material por blanking

Protección con blanking

¿Cómo pueden ocultarse objetos que invaden parcialmente el campo de protección? La mejor opción es utilizar cortinas fotoeléctricas de seguridad con blanking fijo o flotante.

Fixed Blanking ist erforderlich, wenn Objekte permanent das Schutzfeld passieren und damit die Stahlen des Lichtvorhangs unterbrechen. El blanking flotante se utiliza para objetos que sobresalen permanentemente al interior del campo de protección pero que están accionados, por ejemplo, por cables e interrumpen determinados haces de la cortina. En ambas variantes de blanking, el movimiento peligroso es detenido al producirse una intervención en el campo de protección fuera de la zona interrumpida.

Protección de acceso con protección de acceso por detrás

¿Desea proteger tanto el acceso a las áreas de peligro como la propia zona de peligro? Para esto se necesita un concepto de seguridad que incluya protección de acceso por detrás. Las barreras fotoeléctricas de seguridad conectadas en cascada son idóneas para esta aplicación. Solo hay que interconectar dos pares de barreras fotoeléctricas de seguridad con un cable de conexión en cascada. Varias barreras fotoeléctricas de seguridad en cascada forman un campo de protección completo y funcionan como una sola barrera. Para impedir el rearranque intempestivo del movimiento peligroso se ha suprimido la opción de acuse en este tipo de aplicación.

Protección de acceso por detrás

Protección de aplicaciones en espacios reducidos

Protección de aplicaciones en espacios reducidos

Las cortinas fotoeléctricas estrechas son la protección idónea de procedimientos de fabricación como el grabado o el fresado. Porque a la hora del diseño, ¡cada centímetro cuenta! Las cortinas fotoeléctricas de seguridad supervisan la intervención en la zona de peligro y ocupan poco espacio. Si se interrumpe el campo de protección, desconectan de forma segura el movimiento de la máquina.

Conexión en cascada lineal para aplicaciones en espacios reducidos

¿Opera máquinas con zonas de intervención abiertas como, p. ej., instalaciones de alimentación SMD? ¿Dispone de poco espacio para instalar sensores de seguridad? Las barreras fotoeléctricas de seguridad estrechas son la solución óptima para la protección de su máquina. En máquinas largas, las barreras fotoeléctricas de seguridad pueden conectarse en cascada lineal con los cables correspondientes y crear un campo de protección transversal, con las ventajas que esto representa. En cuanto las barreras fotoeléctricas de seguridad registran una intervención en el campo de protección, la instalación se para de forma segura.

Protección conexión en cascada lineal