PILZ Inside Automation
Publicar 9 2019 /
Muy señores nuestros,

El tema central de este boletín es la Industrial Security. ¿Qué hay que tener en cuenta para proteger las instalaciones contra intrusiones de hackers? ¿Cuándo se habla de una medida Security eficaz? Les presentaremos soluciones orientadas en la práctica. Además hemos creado un reglamento de Security para nuestros suscriptores. De este modo podrá ayudar activamente a sus colaboradores y colegas a aplicar las medidas de Security en sus puestos de trabajo y garantizar así la seguridad de los datos confidenciales de la empresa. En nuestro nuevo whitepaper sobre este tema incluimos consejos adicionales para más Security.
Industrial Security con la serie de normas IEC 62443

Los operadores de instalaciones y fabricantes de equipos que no solo deseen proteger a sus trabajadores frente a los peligros de una máquina sino también a la propia máquina contra la manipulación por terceros y ataques de piratas informáticos, deberán estar familiarizados necesariamente con la serie de normas IEC 62443.
Más información

Productos

Los nuevos postes protectores PSENopt II

Los nuevos postes protectores PSENopt II protective column protegen sus barreras fotoeléctricas de seguridad de manera óptima contra desperfectos, por ejemplo, daños causados por colisiones.
A partir de la versión 1.8 de PASvisu ya se pueden visualizar datos de varias fuentes en un mismo proyecto PASvisu.

A partir de la versión 1.8 de PASvisu ya se pueden visualizar datos de varias fuentes en un mismo proyecto PASvisu. De esta manera, es posible mostrar conjuntamente datos de diferentes controles o sistemas de automatización, p. ej., de proyectos PNOZmulti 2 y PSS 4000, en un mismo proyecto de visualización. Funcionalidad de diagnóstico incluida.
Pilz PSIRT Interlocutor para problemas de Security

Como especialista en seguridad invertimos no solo en seguridad funcional sino también en seguridad de la TI (Security) de máquinas e instalaciones. Estamos a su disposición también para problemas con la Security. Más información.

Experiencia

Pilz es socio en el proyecto Rossini

Pilz es socio del proyecto Rossini, que pretende optimizar y difundir aplicaciones HRC. Un total de 13 empresas de 7 países apoyan el proyecto para unificar la teoría y la práctica durante la colaboración entre operador y máquina. Pilz supervisa sobre todo las áreas de manipulación robótica y desarrollo de sensores.
¿Dónde se publican las normas armonizadas?

Establecido el nuevo procedimiento de publicación de normas armonizadas en el Diario Oficial de la UE. La Comisión Europea ha dado a conocer mediante la Decisión de aplicación (UE) 2019/436 publicada en el Diario Oficial del 18/03/2019 modificaciones de la lista de normas armonizadas para máquinas relativas a la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
7 reglas para más Security en el puesto de trabajo

El nivel de protección global en una empresa está directamente relacionado con el volumen de recursos que dedique a Security. Queremos mencionar 7 reglas que deben cumplirse en el puesto de trabajo.
Security en entornos industriales

¿Quiere profundizar en el tema Industrial Security pero todavía no sabe cómo exactamente? Le proporcionamos toda la información relevante sobre Industrial Security.

Empresa

La nueva edición de la revista "Mensch und Automation" ya está online

¿Qué oportunidades representa la conectividad para la fábrica del futuro y cómo pueden conducir estándares unificados a procesos de producción más eficientes? En la edición actual de la revista Pilz le explicamos todos los detalles.