Brasil | español

Muting

Por muting se entiende el puenteo seguro, automático y transitorio (silenciado o cegado) de un equipo de protección electrosensible (barrera, reja o cortina fotoeléctrica de seguridad, o escáner láser) durante el funcionamiento. Esto permite transportar, p. ej., material hacia dentro o fuera de una zona peligrosa (también es posible el puenteo permanente, denominado Blanking). El ciclo de muting se compone de cuatro fases y debe identificarse mediante una lámpara de muting.

A través de sensores especiales, el control de muting inicia el ciclo de muting solamente cuando el material se transporta a través del campo de protección. Los sensores deben situarse de forma que el personal no pueda activar los sensores de muting. Al acceder una persona a la zona de protección, disparan la desconexión inmediata del movimiento peligroso.

Según la disposición de los sensores de muting se diferencia entre muting secuencial o cruzado. En la disposición secuencial hay varios sensores conectados en serie que deben activarse o desactivarse consecutivamente en un orden determinado.

La disposición de los dos sensores del muting cruzado es en cruz, como indica su nombre. Para disparar el ciclo de muting, deben activarse los dos al mismo tiempo.

Entre los campos de aplicación generales están la industria automovilística, las instalaciones de paletización de plantas embotelladoras o la fabricación de productos de piedra (ladrillos de hormigón, tejas, etc.).

Fase de muting 1:

  • Material antes de la zona de peligro
  • Barrera fotoeléctrica de seguridad activa
  • Lámpara muting apagada

Fase de muting 2:

  • Sensores de muting 1 y 2 activados
  • Barrera fotoeléctrica de seguridad puenteada
  • Lámpara muting encendida

Fase de muting 3:

  • Sensores de muting 3 y 4 activados
  • Barrera fotoeléctrica de seguridad puenteada
  • Lámpara muting encendida

Fase de muting 4:

  • Proceso de muting finalizado
  • Barrera fotoeléctrica de seguridad activa otra vez
  • Lámpara muting apagada