Brasil | español

Supervisión de velocidad segura (SSM: Safe Speed Monitor)

La función "Supervisión de velocidad segura" (SSM) según UNE-EN 61800-5-2 proporciona una señal de salida segura para indicar si las revoluciones del motor son inferiores a un valor límite definido.

La función de seguridad "Supervisión de velocidad segura" en la práctica

En la práctica, la supervisión de una velocidad mínima definida permite establecer, por ejemplo, que una zona de peligro sea accesible solo si se rebasa por defecto una velocidad definida. Uno de los campos de aplicación de la supervisión de velocidad segura son las centrífugas, que solo pueden llenarse sin peligro por debajo de una velocidad de giro determinada.

Al combinar la "Supervisión de velocidad segura" con la función "Velocidad con limitación segura" (SLS: Safely Limited Speed) se obtiene la función de seguridad "Gama de velocidades segura" (SSR: Safe Speed Range). Supervisa una ventana de velocidad establecida, compuesta por una velocidad mínima y una velocidad máxima que no deben rebasarse por defecto y por exceso, respectivamente.

La función de seguridad se cumple también con el supervisor de revoluciones PNOZ s30.

SSM: Safe Speed Monitor = Supervisión de velocidad segura
Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com