Brasil | español

Attachment Unit Interface

AUI

Interface para la conexión de un transceptor de Ethernet externo.
Los datos del transceptor se transmiten, separados en información de envío, recepción y colisión, a un conector SUB-D macho de 15 polos. El dispositivo final se conecta mediante un cable Twisted Pair (par trenzado) de 8 hilos y 50 m de longitud máx.
Si antiguamente el interface AUI se utilizaba sobre todo para acoplar dispositivos finales a transceptores 10Base5 (Yellow Cable/Thick Ethernet), hoy se utiliza preferentemente para la conexión a transceptores de fibra óptica.