Brasil | español

File Transfer Protocol

El FTP es un protocolo basado en TCP/IP. El FTP permite transferir archivos completos entre dos participantes de una red. Como los demás protocolos, FTP funciona basado en TCP según el principio Client-Server. El FTP-Client lleva la iniciativa. Mediante el comando FTP, el usuario transmite los parámetros correspondientes que determinan el tipo y la dirección de la transmisión de datos. En sistemas operativos Windows, el comando FTP se llama en la ventana DOS. FTP <dirección IP del servidor FTP>
después de llamar el comando FTP se establece la conexión con el servidor FTP. El servidor FTP solicita el nombre del usuario y, en su caso, una contraseña. Después de establecer la conexión, se accede al servidor FTP introduciendo nuevos comandos y parámetros.

A continuación los principales comandos:

ascii: cambia a la transferencia de archivos de texto
binary: cambia a la transferencia de archivos binarios
put <nombre de archivo>: envía el archivo especificado al servidor FTP
get <nombre de archivo>: lee el archivo especificado del servidor FTP

Además de los comandos señalados, el FTP proporciona una serie de posibilidades añadidas para sistemas operativos Windows. Más información mediante la función de ayuda de la ventana DOS. Téngase en cuenta que la sintaxis es diferente según el sistema operativo.