Brasil | español

100BaseT4

Estándar Ethernet

  • Velocidad de transmisión: 100 Mb/s
  • Longitud máx. de segmento: 100 m
  • Medio: cable UTP, 4 pares de hilos, categoría -3, -4, -5
  • Impedancia del cable: 100 ohmios
  • Conexión: conector RJ45 de 8 polos
  • Topología: punto a punto, estrella (vía Hub)

Mediante la definición de 100BaseT4 se separa la topología física de la lógica. La velocidad de transmisión de 100 Mb/s respetando el ancho de banda de categoría 3, de 25 MHz, se consigue, entre otras cosas, porque se utilizan los cuatro pares de hilos. En 100BaseT4 se utilizan en todo momento 3 pares para cada dirección de datos.