Los relés de seguridad PNOZelog disponen básicamente de dos salidas por semiconductor seguras. Son idóneos para aplicaciones con ciclos de conmutación elevados. Una de las ventajas añadidas, además de la ausencia de desgaste, es la posibilidad de vincular varios dispositivos PNOZelog con operadores lógicos Y/O. PNOZelog ofrece opciones de diagnóstico avanzadas. Pruebas de conexión, autocomprobaciones y pruebas de tiempo de funcionamiento garantizan máximas cotas de seguridad.
Dispositivos de conmutación
Relés de seguridad PNOZelog
¿Para qué aplicaciones son especialmente adecuados los relés/dispositivos de seguridad PNOZelog?
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com