Brasil | español

Dispositivos de conmutación

Relés de seguridad PNOZ X

¿Existe un dispositivo de seguridad PNOZ de altura reducida?

Sí, el relé de seguridad PNOZ X2.1 C tiene una altura de 80 mm. La altura "normal" es de 94 a 101 mm, según los bornes de conexión utilizados.

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com