Brasil | español

Dispositivos de conmutación

Relé de seguridad PNOZsigma

¿Existen ampliaciones de contactos con salidas por semiconductor para los relés de seguridad PNOZsigma?

La ampliación de contactos PNOZ s20 lleva dos salidas por semiconductor seguras y una salida auxiliar. El número de salidas por semiconductor puede ampliarse enchufando un dispositivo base: si se necesitan como máx. diez salidas por semiconductor, puede acoplarse la ampliación de contactos PNOZ s20 directamente a un dispositivo base.

En caso de requerir más salidas por semiconductor seguras, simplemente se intercala la ampliación de contactos PNOZ s7.1. De este modo es posible ampliar casi indefinidamente el número de salidas por semiconductor.

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com