Brasil | español

EN/IEC 61496-1

En la norma EN/IEC 61496 "Seguridad de máquinas. Equipos de protección electrosensibles, parte 1: Requisitos generales y ensayos" se establece una relación inequívoca entre clases de tipos de equipos de protección electrosensibles (EPES) y el nivel de integridad de la seguridad (SIL según IEC 62061) y el nivel de prestaciones (PL según ISO 13849). Esta relación se ha definido de la forma siguiente:

Apto para aplicaciones según Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 y
SIL CL 1
SIL 2 y
SIL CL 2
SIL 3 y
SIL CL 3

En consecuencia, las barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2 ya solo pueden utilizarse en aplicaciones con nivel de prestaciones c. Los dispositivos tipo 3 están asignados al nivel de prestaciones d y los de tipo 4 pueden seguir utilizándose para el nivel de prestaciones e. Si la evaluación de riesgos de una máquina determina una función de seguridad con PL = d, se exigen barreras fotoeléctricas de seguridad del tipo 3 (PSENopt II). Esta modificación es vinculante desde el 10 de mayo de 2015.


¿Cómo afecta esta norma a las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt de Pilz?

Dependiendo de cada caso, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt cumplen los requisitos de protección de dedos, manos y cuerpo según EN/IEC 61496-1 y son adecuadas para todas las aplicaciones que requieren el tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La tabla siguiente proporciona una vista general de la familia de productos y los niveles SI y PL correspondientes:

Tipo PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II
Resolución Protección de los dedos, las manos y el cuerpo y protección contra acceso Protección de dedos y
manos
Protección de dedos y manos
Homologado según
EN/IEC 61496-1/-2
(PSENopt II:
EN/IEC 61496-1)
Tipo 2 Tipo 4 Tipo 2 Tipo 4 Tipo 3
Apto para aplicaciones según EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PLc
SIL CL 1
PLe
SIL CL 3
PLc
SIL CL 1
PLe
SIL CL 3
PLd
SIL CL 2
Funciones/características Supervisión de circuito de realimentación, reset, acuse de recibo, diagnóstico Supervisión de circuito de realimentación, reset, acuse de recibo, diagnóstico y muting, blanking, conexión en cascada Diagnóstico


Más información:

Sede central

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania

Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de

Asistencia técnica

Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com