Comparar 0
Vídeo tutorial
Brasil | español
Está comparando de 6 productos

Plataforma de software PAS4000

PAS4000: facilidad de configuración y programación.

Plataforma de software PAS4000.

La plataforma de software PAS4000 permite programar y configurar fácilmente el sistema de automatización PSS 4000. PAS4000 engloba varios editores y numerosos bloques de software. En PAS4000, las herramientas de configuración de proyectos, programación, puesta en marcha y funcionamiento están estrechamente coordinadas. Los interfaces de datos están unificados y simplifican el intercambio de información en todas las fases de la automatización. La creación de programas para funciones de seguridad y automatización es rápida e intuitiva.

Los controles PSSuniversal PLC se programan en PAS IL (lista de instrucciones), PAS STL (texto estructurado) y PAS LD (esquema de contactos) según EN/IEC 61131-3. Incluye, además, el editor gráfico de programas PASmulti para configurar y programar fácilmente los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi. El editor de programas PASmulti convierte la creación de programas en una tarea rápida, sencilla e intuitiva. Las entradas y salidas se configuran a voluntad y se vinculan mediante elementos lógicos utilizando la función drag and drop (arrastrar y soltar). Los símbolos y caracteres sencillos facilitan la tarea. Independientemente de que se programe según el estándar IEC o con PASmulti, el entorno del programa es el mismo y facilita enormemente el manejo. PAS4000 contiene, además, un extenso paquete de idiomas. Los textos de las herramientas y los tutoriales están disponibles en ocho idiomas.

Creación sencilla, rápida e intuitiva de proyectos. Ventajas:

  • Seguridad y automatización en un solo sistema.
  • Creación de proyectos para los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi.
  • Editor gráfico de programas PASmulti para configuración y estructura.
  • Combinación sencilla de PAS IL, PAS STL y PAS LD con PASmulti.
  • Reducción de errores mediante bloques reutilizables predefinidos.
  • Administración sinóptica de proyectos.
  • Obtención de licencias mediante el conocido sistema de puntos PASunits.
  • Vinculación directa entre PAS4000 y el proyecto PASvisu propio.
Creación sencilla, rápida e intuitiva de proyectos.

Programar con facilidad. Características de PAS4000:

Características de PAS4000:
  • Extensa biblioteca de módulos seguros y no seguros.
  • Interface para la programación externa de aplicaciones.
  • Editores PAS STL, PAS IL, PAS LD según EN/IEC 61131-3 clasificados como LVL (Limited Variability Languages) por el TÜV Süd.
  • Prácticas funciones en línea.
  • Diagnóstico de sistema integrado.
  • Ayuda online en la propia herramienta.
  • Disponible en ocho idiomas (alemán, inglés, italiano, chino, español, francés, japonés, portugués).

Software de ingeniería para minimizar el trabajo de configuración de proyectos.

El software de ingeniería PAS4000 sobresale por su carácter intuitivo y facilidad de manejo. Los controles PSSuniversal PLC y PSSuniversal multi del sistema de automatización PSS 4000 se programan con PAS4000. El software, que incluye varios editores y bloques, ayuda a programar y configurar todas las funciones de automatización, ya sean seguras o no seguras. PAS4000 facilita sobremanera la programación tanto de máquinas pequeñas como de complejas instalaciones encadenadas.

Software de ingeniería para minimizar el trabajo de configuración de proyectos.

Programación sencilla mediante bloques.

Programación sencilla mediante bloques.

La extensa biblioteca de software contiene bloques de control para el regulador PID y la escala de valores de entrada (scaling). Pueden utilizarse además los bloques con certificación TÜV para la supervisión de pulsadores de parada de emergencia, barreras fotoeléctricas de seguridad, interruptores de puertas protectoras, etc. Con PASmulti pueden utilizarse tanto los bloques creados por el usuario como los bloques predefinidos. Así, el uso de bloques permite programar funciones complejas de forma rápida y sin errores, porque los bloques pueden reutilizarse las veces que sea necesario. Los módulos de software de PAS4000 están contenidos directamente en la herramienta de la biblioteca de software.

Obtención de licencias de proyectos con PASunits.

Obtención de licencias de proyectos con PASunits.

Las distintas funciones del software PAS4000 reciben una puntuación, las PASunits. Para obtener la licencia de un proyecto, se utilizan las PASunits para pagar en el proyecto en función del número y tipo de los bloques de función y funciones de red. La cuenta de puntos puede cargarse con distintos paquetes de PASunits en el software. Después de realizar el pedido, se recibe junto con la confirmación de pedido un enlace para la descarga de las PASunits adquiridas.

 

Nuestra gama de productos : Plataforma de software PAS4000

PASunits

El modelo de licencia PASunits se basa en un sistema de puntos, denominados PASunits. Para las funciones utilizadas en el proyecto se calculan PASunits y se cancelan de la cuenta de puntos del software. Existen diferentes paquetes de PASunits.

PASkey

Con PASkey (resistente memoria USB encriptada) pueden transmitirse fácilmente PASunits y utilizarlos en diferentes puestos de trabajo.

Descarga