Comparar 0
Vídeo tutorial
Brasil | español
Está comparando de 6 productos

PNOZmulti Mini: módulos de comunicación y módulos de bus de campo

Comunicación a través de redes de comunicación corrientes

PNOZmulti Mini: módulos de comunicación y módulos de bus de campo

Los controles compactos configurables PNOZmulti Mini pueden conectarse a todos los sistemas de bus de campo y Ethernet habituales (p. ej. Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) y, por tanto, a diferentes controles de funcionamiento. La utilización no depende, por tanto, del sector, del país o del tipo de máquina.

La información de diagnóstico y de estado se transmite a un control superior a través de los distintos módulos de comunicación.

Las ventajas a primera vista

  • tiempos de parada cortos gracias a opciones de diagnóstico confortables
  • aplicación en todo el mundo mediante conexión a sistemas de bus de campo corrientes
  • sustitución sencilla de módulos de bus de campo sin necesidad de modificar el programa
Las ventajas a primera vista

Características de los módulos de comunicación

Características de los módulos de comunicación
  • transmisión sencilla de información de diagnóstico y de estado a controles principales
  • diagnóstico y control bidireccional
  • lectura directa de datos de diagnóstico y uso de entradas y salidas virtuales para funciones no seguras
  • módulo de comunicación PNOZ mmc1p ETH, participante de Ethernet TCP/IP y Modbus TCP (Slave)
  • módulo de comunicación PNOZ mmc2p con interface serie
  • módulos de bus de campo; hay un módulo de ampliación por sistema de bus de campo
  • puede utilizarse como máximo 1 módulo de comunicación y 1 módulo de bus de campo por dispositivo base

Nuestra gama de productos: PNOZmulti Mini: módulos de comunicación

Módulos de comunicación PNOZmulti Mini

Existen diferentes módulos de comunicación y módulos de bus de campo para transmitir información de diagnóstico y de estado a un control principal.

Descarga